Detecção de chamas para turbinas eólicas

Flame Detection for Wind Turbines

Detecção e monitoramento rápido de incêndios

Existem muitos riscos potenciais de incêndio nas turbinas eólicas. Incêndios podem ocorrer devido a raios por causa da altura da turbina. Os incêndios também podem começar devido a falhas mecânicas ou elétricas. Como a nacele da turbina contém até 200 galões de fluido hidráulico inflamável e lubrificantes, e ela própria é feita de resina inflamável e fibra de vidro, o risco de ignição é alto. Equipamentos elétricos, como capacitores, transformadores, geradores, controles elétricos e equipamentos de transmissão, têm o potencial de causar incêndio, assim como os sistemas supervisórios e de aquisição de dados (SCADA). Conexões elétricas soltas ou quebradas ou circuitos elétricos sobrecarregados também são motivo de preocupação. Os sistemas de freio também apresentam alto risco de incêndio, pois podem superaquecer. Bombas e conexões hidráulicas também podem falhar, e o fluido pode se incendiar ao entrar em contato com uma superfície quente. O Detector de Chamas Rosemount™ 975HR pode detectar rapidamente incêndios com uma alta imunidade contra alarmes falsos.