Medição de nível para posicionar empilhadeiras em usinas de energia a carvão

Meça com precisão os níveis de montes de carvão bruto, apesar da geração de poeiras e movimentação rápida, para garantir o posicionamento eficiente da empilhadeira.

Level Measurement for Stacker Positioning at Coal-Fired Power Plants

Monitoramento contínuo de nível com a tecnologia de radar sem contato

O carvão é coletado em grandes montes no estaleiro externo. Uma esteira transportadora posicionável (empilhadeira) leva o carvão que entra para uma área aberta. À medida que a área enche, a empilhadeira se move para uma nova área. Ao ser jogado nas pilhas, o carvão vem empoeirado e com muita velocidade, o que dificulta a medição precisa. Os operadores precisam saber quando o monte atinge uma distância predeterminada da empilhadeira para que possa ser movida. Com a medição de nível por radar, o monitoramento de alta precisão pode ser obtido para garantir operação contínua, eficiência do processo e controle de inventário.