Garanta um nível de água consistente para facilitar a circulação eficiente
A água de circulação da torre de resfriamento é usada para resfriar o vapor condensado das turbinas. Depois de absorver o calor no condensador, a água é resfriada por evaporação à medida que desce pela torre de resfriamento. Podem surgir dificuldades, como a obstrução da bacia com detritos levados pelo vento, a presença potencial de espuma devido ao uso de produtos químicos e problemas com gotejamento de água no dispositivo de nível. Manter um nível de água consistente na bacia da torre de resfriamento é importante para garantir uma circulação eficiente de volta ao condensador. Isso pode ser obtido usando uma onda guiada ou um transmissor de nível por radar sem contato, o que garante uma medição confiável e precisa. Muitas vezes, os transmissores podem ser montados com um suporte, posicionando o dispositivo sobre a bacia da torre de resfriamento para facilitar a instalação.