Garanta a produção contínua com instrumentação de medição de nível que não seja afetada por pó e acúmulo
É necessário fornecer cal para a dessulfurização dos gases de combustão. O enxofre nos gases de combustão é removido por meio da pulverização com suspensão de cal. O pó fino de calcário é usado para preparar a suspensão de cal. O tamanho dos silos de armazenamento de cal varia de planta para planta e até mesmo dentro da mesma planta. Independentemente do tamanho do silo, o material da cal é um pó muito fino e pulverulento, propenso a acúmulo pesado em superfícies dentro do vaso. Devido ao peso mais pesado das partículas de cal apagada, o pó de cal se acumula de forma desigual em silos, tornando a medição de nível precisa particularmente desafiadora para operadores. Como o calcário é essencial para o processo de produção, é importante quantificar a quantidade de matéria-prima disponível no silo para garantir a produção contínua.