O design compacto reduz os custos de instalação e de manutenção
Caldeiras para uso industrial devem ter alta reatividade para atender às demandas, mas também devem garantir que a relação entre combustível e oxigênio seja respeitada para evitar condições inseguras ou chamas ineficientes. O medidor de vazão tipo vórtice quádruplo Rosemount 8800 é um medidor compacto, confiável e preciso com quatro elementos primários independentes (sensores) dentro de um único tubo de vazão, permitindo quatro saídas independentes. As três medições dedicadas à segurança do sistema estão totalmente em conformidade com os regulamentos de SIS e a quarta saída é usada para os regulamentos do processo. É fácil de instalar, o que economiza nos custos de instalação, e é uma solução compacta, que se adapta facilmente a trechos curtos de tubulação.