Uso de medidores: soluções na medição de vazão do gás hidrogênio

A medição de hidrogênio tem muitos desafios que apenas a instrumentação certa para hidrogênio pode superar.

Using Flow Meters for Hydrogen Gas Applications

Vantagens do uso de um medidor de vazão para gás hidrogênio

A medição da vazão do hidrogênio tem muitos desafios para garantir a segurança, a precisão e a facilidade de uso e ao mesmo tempo manter a rentabilidade. Tecnologias tradicionais, como pressão diferencial, Vortex ou a experiência com massa térmica, tornam a medição da vazão de hidrogênio desafiadora devido ao seu baixo peso molecular e à sua densidade operacional. As vantagens do uso de um medidor de vazão para instrumentação de hidrogênio incluem medição direta de massa sem peças móveis, alta precisão em uma ampla gama de condições operacionais e projeto totalmente soldado para atender às necessidades de segurança do hidrogênio. Os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion™ têm se destacado na medição da vazão de hidrogênio devido à sua sensibilidade à vazão e à capacidade de medir com precisão sem serem afetados pelo ruído induzido pela vazão. Muitas aplicações usarão um medidor de vazão de gás hidrogênio, frequentemente usado com outras tecnologias, como um analisador de pureza do hidrogênio, para atestar a qualidade do hidrogênio, e um detector de gás hidrogênio, para a segurança em aplicações de mistura. Ouça este podcast para mais informações.