Análise da combustão em fornos de cal de fábricas de papel

Obtenha uma medição precisa de oxigênio dentro de um forno de cal rotativo

Combustion Efficiency

Eficiência da combustão

A medição de oxigênio dentro de um forno rotativo fornece uma boa indicação da eficiência da combustão. Esta medição de oxigênio também pode fornecer uma indicação inferida das taxas de calcinação e de produção de NOx térmico. Manter um nível consistente de oxigênio pode ajudar a evitar variações na qualidade do produto. Os analisadores de oxigênio no local Rosemount (TM) colocam a célula de detecção na extremidade de uma sonda longa e usam vias de difusão para permitir que o gás de combustão flua do processo para a célula de oxigênio.