Refinaria soluciona risco de desligamento futuro da linha de transferência de enxofre
RESULTADOS
- Eficiência do processo aprimorada aumentando o conhecimento do processo
- Economia de US$ 100.000 nos custos de instalação de 16 novos pontos de temperatura
- Evite paradas e reparos futuros estimados em US$ 40.000 por evento
Cliente
Uma refinaria do norte da Ásia
Aplicação
Uma unidade de recuperação de enxofre em que uma linha crítica de transferência de enxofre fundido é aquecida para garantir a vazão adequada de enxofre fundido
Desafio
A linha de transferência de enxofre fundido para fora da unidade de recuperação de enxofre precisa ser mantida em consistentes 145 °C para garantir a vazão adequada de enxofre fundido para fora da unidade. Se a temperatura da linha de transferência cair abaixo de 145°C, o enxofre pode começar a solidificar e reduzir a vazão. Se a temperatura aumentar muito, o enxofre na linha começará a polimerizar e solidificar na linha.
Em ambas as situações, é necessária uma paragem do processo para que uma equipe limpe o enxofre solidificado para resolver o problema, o que custa cerca de US$ 40.000 em produção perdida. Em um desses desligamentos, o aquecimento dos tubos elétrico usado para manter a temperatura da tubulação falhou, permitindo que o enxofre esfriasse e solidificasse no tubo antes que o problema fosse identificado.
Com a solução de temperatura existente, havia apenas um único ponto de monitoramento no início da tubulação, o que deixava uma grande parte dessa linha sem monitoramento. A instalação de bainhas adicionais foi considerada, mas acabou sendo descartada devido ao alto custo de instalação, modificação da tubulação e paragem do processo prolongada.
Solução
A Emerson recomendou Tecnologia Rosemount X-well com o Rosemount 648 transmissor de temperatura wireless para monitorar pontos de temperatura em 16 locais da tubulação. Esses novos pontos de temperatura forneceram pontos precisos de monitoramento da temperatura do processo e maior percepção do processo que permite aos operadores detectar quaisquer problemas de temperatura da tubulação antecipadamente e reagir a eles antes que causem problemas.
Além disso, os novos pontos de temperatura eliminaram problemas recorrentes de manutenção devido a entupimentos frequentes e, por fim, aumentaram a produtividade da linha de transferência de enxofre fundido.