Medição da vazão em um tubo de 3,2 m

Medição da vazão não intrusiva em um tubo de concreto de 3,2 m (PCCP) na entrada de um reservatório

Flow measurement on a 3.2 m pipe

Detecção avançada de vazamentos reduz a água que não gera receita em mais de 50%

Água que não gera receita é a água tratada e “perdida” na rede por causa de vazamentos e furtos. Um importante provedor de serviços de água e esgoto nas Filipinas tem se dedicado há muitos anos à redução da água que não gera receita (NRW, em inglês). Graças a iniciativas focadas na recuperação de perdas hídricas e ao uso de equipamentos avançados de detecção de vazamentos, a empresa reduziu a NRW da DMA de 66% em 2006 para uma média de 29,78% em 2018.