Sensores de nível por radar que não são afetados pelas condições ambientais
Dependendo da inclinação do terreno, são necessárias estações de bombas para transportar água para a estação de tratamento. A medição de nível é necessária para monitorar o nível dentro da estação de bomba e evitar a operação a seco e transbordamentos da bomba. As estações de bombeamento são definidas por picos de alta corrente à medida que as bombas ligam, razão pela qual a instrumentação confiável e resiliente é necessária nessas aplicações.