Medição de nível em recipientes para sólidos

Otimize os processos de esvaziamento de recipientes e as tarefas de inventário com sensores de nível por radar e tecnologia de detecção de nível pontual

Level Measurement in Solids Containers

Sensores de nível robustos e confiáveis sem contato e pontual

Após a filtragem, partículas sólidas que foram capturadas pela tela, como areia, lodo ou plásticos, são transportadas por correias transportadoras para recipientes para sólidos. O Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 possui um invólucro de PVDF que não é afetado por condições ambientais, poeira e acúmulo, e fornece monitoramento de nível contínuo, sem contato e confiável, enviando assim um alerta quando os recipientes precisarem ser esvaziados. A chave de nível de sólidos Rosemount 2501 oferece detecção de nível pontual simples, robusta e confiável para todos os fluidos a granel em todos os tipos de recipientes.