Medições de vazão não intrusivas em linhas subterrâneas de água potável

Adaptação de dutos subterrâneos do sistema de abastecimento de água potável com medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos do tipo clamp-on

water underground lines

Tecnologia precisa de medição da vazão de água potável subterrânea

Para as empresas de abastecimento de água, prevenir e reduzir a perda de água sempre foi uma necessidade econômica. Devido ao avanço das mudanças climáticas e à tendência associada a verões mais secos, o uso eficiente e econômico desse recurso vital está se tornando cada vez mais importante. No entanto, enfrentar o desafio de monitorar e gerenciar sua rede de água potável pode ser intimidador, e poços de medição caros podem ser um problema. É essencial ter uma solução de medição de vazão que não precise de manutenção e garanta medições precisas e permanentes sem interromper o abastecimento de água.