Monitoramento preciso de Áreas de medição por distrito (DMAs)

Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos clamp-on fornecem monitoramento preciso das Áreas de medição por distrito (DMAs)

Precise monitoring of district metered areas (DMAs)

Medidores ultrassônicos clamp-on oferecem precisão na medição por distrito

Em uma era de potencial escassez de água, a otimização da gestão da rede de água é crucial. A necessidade de detectar vazões mínimas é fundamental para a análise precisa da água não faturada, assim como a exigência de monitoramento de vazão noturna mínima capaz de capturar vazões tão baixas quanto 0,01 m/s. Portanto, é necessária uma solução econômica e projetada exclusivamente para criar Áreas de medição por distrito (DMAs) virtuais sem interromper o abastecimento de água ou se envolver em tubulações caras.