Entenda seu processo com medições multifasicas sem precedentes
O Advanced Phase Measurement da Micro Motion foi projetado por especialistas para fornecer medição precisa para processos complexos e ambientes de vazão multifásica desafiadores. O software avançado melhora a precisão em muitas aplicações multifásicas, como cabeça de poço direta e concentração de amido.
Como funciona?
Conhecimento de tecnologia
O Advanced Phase Measurement se adapta às mudanças nas condições do processo usando um algoritmo proprietário para determinar quando há gases incorporados no processo. Quando o gás está presente, a solução inteligente corrige automaticamente as medições de massa e vazão de volume com base em valores previamente medidos sem gás.
Assistir aos vídeos