Intelligente Verbrennungsregelung für sicheren Betrieb
Verbessern Sie die Sicherheit, reduzieren Sie Emissionen und verbessern Sie die Kraftstoffeffizienz bei befeuerten Heizungen.
In Raffinerie-, Petrochemie- und Industrieprozessen spielt das Brennermanagement eine entscheidende Rolle beim Schutz von Mensch, Ausrüstung und Umgebung. Eine umfassende Lösung vereint intelligente Sensoren, fortschrittliche Regelstrategien und Tools für prädiktive Wartung, um Risiken zu minimieren und die Betriebskosten zu senken. Von der Flammenüberwachung bis hin zur Emissionskonformität sorgen Sie durch Echtzeitdaten und verwertbare Erkenntnisse für einheitliche Leistung.
Lösungen für das Brennermanagement in der Praxis
Der sichere, zuverlässige und effiziente Betrieb eines Brennofens ist eine Herausforderung. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Optimierung des Brennstoff/Luft-Verhältnisses, ein sicherer Betrieb, die Reduzierung von Emissionen und die Einhaltung von Umweltvorschriften. Emerson kombiniert fortschrittliche Prozesssteuerung, erstklassige Instrumentierung, Sicherheitssysteme und Software, um die Leistung brennstoffbetriebener Heizanlagen zu verbessern und zu optimieren und Emissionen zu reduzieren.
Verbrennungsregelung
Optimale Verbrennungsregelung bei gleichzeitiger Minimierung von Energieverbrauch und Emissionen. Intelligente Brennermanagementlösungen kombinieren automatisierte Diagnose, sicherheitsgerichtete Systeme und erweiterte Analysen, um den Betrieb der befeuerten Heizungen innerhalb enger Parameter zu halten. Gewinnen Sie Vertrauen in jeder Phase des Verbrennungslebenszyklus – vom Hochfahren über die Betriebsphase bis hin zum Abschalten.
Rosemount™ OCX8800 Analysator für Sauerstoff und brennbare Gase
Sorgen Sie durch Echtzeitmessung von Sauerstoff und brennbaren Stoffen für mehr Sicherheit und sauberere Verbrennung.
DeltaV™ – Erweiterte Steuerung
Optimieren Sie die Brennerleistung durch Regelung mit prädiktiven Modellen und adaptiver Feinabstimmung.
Feldgerätemanagement
Zentralisieren Sie den Einblick in die Anlagen im Feld, um Diagnose und Konfiguration zu beschleunigen.
Geschäftsbereiche für Brennermanagementsysteme
Leistungsstarkes Brennermanagement erfordert ein Zusammenwirken in den Bereichen Automatisierung, Messung, Endkontrolle und Sicherheit. Jeder Geschäftsbereich bringt spezialisierte Technologien und Wissen ein, die zur Bereitstellung zuverlässiger, skalierbarer Brennermanagementsysteme für energieintensive Branchen beitragen.
Diskrete Automatisierung
Weiterführende Dokumente für Brennermanagementsysteme
Greifen Sie auf technische Ressourcen, Best Practices und Fallstudien zu, um die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Compliance von Brennermanagementsystemen zu verbessern. Diese Dokumente enthalten umsetzbare Strategien, um die Systemleistung zu verbessern, Risiken zu reduzieren und die Einhaltung von Industriestandards in erfolgsbestimmenden Verbrennungsanwendungen sicherzustellen.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Brennermanagementsysteme das sichere Hochfahren, Abschalten und den Betrieb von befeuerten Geräten unterstützen. Erkunden Sie, wie die Lösungen von Emerson dazu beitragen, die Compliance zu verbessern, Risiken zu reduzieren und zuverlässige Leistungsmerkmale bei Verbrennungsanwendungen in Industrieanlagen sicherzustellen.
In den meisten Anlagen werden alternative Brennstoffe gewählt, weil sie billiger sind, was in der Regel eine Variabilität der Qualität und des Energiewerts zur Folge hat. Die meisten Regelsysteme von befeuerten Kesseln verwenden den Volumenstrom oder den Druck, um die Verbrennung zu regeln, jedoch ist das Messen des Wärmegehalts des Brennstoffs schneller und effizienter. Dies kann mithilfe der Micro Motion Coriolis Massendurchflussmessgeräte von Emerson oder eines Rosemount Gas-Chromatographen in der Brennstoffversorgung gelöst werden. Die Kombination eines der beiden Messwerte mit einer präzisen Durchflussregelung, z. B. mittels Fisher-Stellventilen, sorgt für eine optimierte Lösung.
Das Messen des Restsauerstoffs ist entscheidend um sicherzustellen, dass die optimale Luftmenge vorhanden ist, da zu viel Verbrennungsluft den Wirkungsgrad senkt und zu wenig Verbrennungsluft den Prozess unsicher macht.
Die Wärmeeffizienz ist das Verhältnis zwischen Nutzwärmeabgabe und Gesamtbrennstoffenergie. Sie kann durch verschiedene Methoden verbessert werden, z. B. das Vorheizen der Verbrennungsluft, die Rückgewinnung der Abwärme oder die Optimierung der Brennerleistung.
In der chemischen Industrie werden häufig verschiedene Arten von brennstoffbetriebenen Heizanlagen für Heizungsanwendungen verwendet. Pyrolyseöfen sind vielseitige Heizanlagen, die in Aufspaltungsanwendungen wie der Ethylenproduktion zum Einsatz kommen. Reformeröfen werden in katalytischen Reformerprozessen eingesetzt, wie sie z. B. bei der Wasserstoffproduktion durch Dampf/Methan-Reformierung (steam methane reforming, SMR) zu finden sind. Dampfkessel erzeugen Hochdruckdampf zur Stromerzeugung und zum Wärmeaustausch. Thermische Erhitzer von fluiden Medien verwenden eine Wärmeübertragungsflüssigkeit für die präzise Temperaturregelung. Müllverbrennungsanlagen werden zur Abfallentsorgung eingesetzt, während regenerative Heizungen die Abwärme zurückgewinnen und wiederverwenden. In direkt brennstoffbetriebenen Heizanlagen wird die Prozessflüssigkeit direkt der Flamme ausgesetzt. Die Wahl der Heizanlage hängt von den Prozessanforderungen, der Brennstoffverfügbarkeit und Umweltüberlegungen ab.