Tanks und Tanklager

Chemikalienbehälter und -lagerung

Tanks effektiv nutzen und gleichzeitig Personen, Anlagen und Umgebung durch intelligente Prozessregelung und Messumformer sicher halten.

Oil Industry - refinery factory
Integrierte Lösungen für Überwachung und Regelung

Inhalt, Füllstand und Integrität jedes Tanks in Echtzeit nachverfolgen

Umfassende Überwachung und Regelung in Echtzeit zur Optimierung der Bestandsgenauigkeit, Sicherheit und Betriebseffizienz

Um Leistungsziele zu erreichen und den sicheren Betrieb der Anlage aufrechtzuerhalten, müssen Produktbestand und -bewegungen genau erfasst werden. Ohne dieses Wissen in Echtzeit können Produkte verunreinigt werden, und es können ernste Zwischenfälle auftreten. Emerson bietet Lösungen für die Automatisierung Ihrer Lagersysteme, die Bestandsverwaltung, die Füllstandsanzeige, die Einhaltung von Vorschriften und die Integration von Felddaten in die Unternehmensplanung.

Tanks und Tanklager

Automatisierung und Regelung des Tankbestandsbetriebs

Chemische Anlagen verfügen über zahlreiche Lagertanks und Behälter für Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte und Fertigprodukte. Wenn kein ausreichender Einblick in den Bestand jedes Tanks gegeben ist, wird es schwierig, einen effizienten und dynamischen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Technologien von Emerson sorgen für präzise Messungen in Echtzeit und verbessern die Kommunikation zwischen den Feldgeräten und der Leitwarte. So können Bestandsmanagement, Materialtransport und Sicherheit in der gesamten Anlage optimiert werden.

Tanklager-Messsysteme optimieren

image

Chemische Anlagen verfügen über zahlreiche Lagertanks und Behälter für Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte und Fertigprodukte. Wenn kein ausreichender Einblick in den Bestand jedes Tanks gegeben ist, wird es schwierig, einen effizienten und dynamischen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Tankmesstechnologien von Emerson sorgen für präzise Messungen in Echtzeit und verbessern die Kommunikation zwischen den Feldgeräten und der Leitwarte. So können Bestandsmanagement, Materialtransport und Sicherheit in der gesamten Anlage optimiert werden.

Know-how zur Optimierung von Tank und Lagerung

Unternehmensgruppen, die sich auf Tanks spezialisiert haben

Von integrierten Regelsystemen bis hin zu präzisen Messgeräten und Sicherheitskomponenten stellen verschiedene unserer Geschäftsbereiche erfolgsbestimmende Technologien bereit, mit denen Sie Lagertanks zuverlässig, effizient und sicher betreiben können. Erkunden Sie die jeweiligen Beiträge und erfahren Sie, wie profundes Fachwissen in diesem Bereich zur Lösung Ihrer schwierigsten Herausforderungen beitragen kann.

Tankbetrieb und -leistung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie die Antworten von Experten auf häufig gestellte Fragen zu Betrieb, Wartung und Leistung von Chemikalientanks. Von der Füllstandsmessung und Temperaturregelung bis hin zum Druckmanagement und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bieten diese FAQs praktische Anleitungen zur Optimierung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Lagern.

Automatische Überfüllschutzsysteme (Automatic Overfill Prevention Systems, AOPS) für Tanks verwenden Füllstandssensoren zur Überwachung des Flüssigkeitsstands in den Lagertanks. Wenn der Füllstand einen vorgegebenen Schwellenwert erreicht, wird ein Hochalarm ausgelöst, der die Bediener alarmiert. Steigt der Füllstand weiter an und erreicht einen kritischen Punkt, wird ein Abschaltungssignal an das Steuergerät gesendet. Anschließend aktiviert die Steuereinheit den Ventilsteuermechanismus und schließt das Eingangsventil, um ein Überfüllen zu verhindern. Tank-AOPS bieten eine zuverlässige und sichere Lösung zur Vermeidung von Verschüttungen, Leckagen und anderen Gefahren im Zusammenhang mit der Überfüllung von Lagertanks.

Einige Produkte neigen dazu, sich in Schichten zu trennen, wobei Öl und Wasser das häufigste Beispiel ist. Das Feststellen der Trennschicht erfordert einen speziellen Füllstandssensor, also eines der einfach zu bedienenden Geräte mit geführte Mikrowelle von Emerson. 

Die zuverlässigsten Methoden zur Messung der Flüssigkeitsstände in Chemikalientanks sind Radar-Füllstandsmessumformer, geführte Mikrowelle und Differenzdrucksensoren. Berührungsloses Radar ist besonders bei korrosiven oder gefährlichen Medien wirksam und ermöglicht präzisen und wartungsfreien Betrieb.