Präzision und Effizienz in der Bioprozessentwicklung steigern

Zellkulturproduktion

Die Schaffung optimaler Bedingungen im Bioreaktor ist entscheidend für maximales Zellwachstum und die Erreichung der Produktionsziele für Wirkstoffe. Unabhängig davon, ob ein Prozess auf traditionellen Großreaktoren oder kleineren Einwegbehältern basiert, nutzt Emersons skalierbarer Ansatz zur Produktionsoptimierung präzise Sensor- und Messtechnologien, fortschrittliche Steuerungsmöglichkeiten und Anwendungsexpertise, um Herstellern zu helfen, die Marktnachfrage zu decken und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Taking sample from biotechnological bioreactor in microbiological laboratory.
Präzision und Effizienz in der Bioprozessentwicklung steigern

Präzisionssteuerung für lebende Systeme

Schaffen Sie optimale Bedingungen für Zellwachstum, Ertrag und Zuverlässigkeit.

Die Herstellung von Zellkulturen erfordert ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Umweltkontrolle, Nährstoffzufuhr und Sterilität. Selbst leichte Abweichungen können sich auf den Ertrag auswirken oder die Produktqualität beeinträchtigen. Mit integrierter Automatisierung, intelligenter Sensorik und Echtzeitanalysen können Hersteller die von moderner Bioprozesstechnik geforderte Konsistenz und Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Diese Technologien ermöglichen eine bessere Skalierbarkeit, reduzieren menschliche Fehler und vereinfachen die Compliance – und tragen gleichzeitig dazu bei, jede Charge kritischer Therapien zu schützen.

Steigerung der Zellkulturproduktion

Lösungen für die Zellkulturproduktion im Einsatz

Die Komplexität von Zellkulturen erfordert eine strikte Kontrolle einer Reihe von Variablen—Temperatur, pH-Wert, Druck, Sauerstoff, Rühren und Nährstofffluss. Integrierte digitale Systeme und Präzisionsinstrumente arbeiten zusammen, um Bedingungen basierend auf Echtzeitdaten kontinuierlich zu überwachen und anzupassen. Diese Fähigkeiten unterstützen ein robustes Zellwachstum, rationalisieren die Chargendokumentation und fördern eine effizientere, skalierbare Bioproduktion.

Aufrechterhaltung idealer Kulturbedingungen

image

Ohne wirksame Temperaturkontrolle leiden biotechnologische Prozesse. Bei allen Betriebsabläufen können Temperaturschwankungen von nur einem Grad Celsius die Produktion einschränken. Mit dem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen von Emerson kann die Temperatur in biotechnologischen Anwendungen effektiv überwacht und gesteuert werden. Von Sensoren und Stellventilen bis hin zu Regelalgorithmen und Diagnosen bietet Emerson Lösungen für die Temperaturregelung, die die Produktion maximieren und die Qualität gewährleisten.

Zellkultur-Prozessregelung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Die Herstellung von Zellkulturen ist ein Eckpfeiler der Biotech-Produktion. Erhalten Sie fachkundige Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung Ihrer Produktionsumgebung für höhere Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Die pH-Überwachung in Echtzeit verhindert Schwankungen, die die Produktivität verringern können und sicherstellen, dass die Umgebung für ein gesundes Zellwachstum förderlich bleibt.

Temperatur, pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Druck und Nährstoffgehalt sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines optimalen Zellzustands und Produktertrag.

Setzen Sie Durchflussregler und Massentransfersysteme ein, die sich den Kulturbedürfnissen jeder Skala, von der Entwicklung bis zur Produktion, anpassen.

Richtiges Rühren verhindert eine Sedimentation, erhält die Homogenität und verbessert die Nährstoffverteilung bei gleichzeitiger Minimierung der Scherbeanspruchung.

Implementierung von Tools zum Nachverfolgen von Kalibrierungen und digitalen Auditprotokollen, um die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und eine genaue Berichterstattung zu unterstützen.

Die Automatisierung, Überwachung und Steuerung von Schlüsselparametern – Temperatur, pH-Wert, Nährstoffzufuhr usw. –zur Standardisierung der Bedingungen in verschiedenen Chargen beitragen.