Verbesserung der Sicherheit und Leistung unter Tage

Untertagebau

Der Untertagebau birgt einzigartige Herausforderungen - von extremen Arbeitsbedingungen über Ausrüstungsbeschränkungen bis hin zu komplexen Umgebungs- und Automatisierungsanforderungen. Die Maximierung der Produktivität und Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeitenden in diesen Umgebungen erfordert zuverlässige Lösungen, die während des gesamten Bergbaubetriebs Transparenz, Kontrolle und Präzision bieten. Skalierbare Technologien können dazu beitragen, die Entscheidungsfindung zu verbessern, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu reduzieren.

Underground mining depends on efficient coordination of mobile
Untertage-Automatisierung und -steuerung

Optimierter Betrieb unter schwierigen Bedingungen

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit, den Energieverbrauch und die Sicherheit der Mitarbeiter mit integrierten Technologien.

Für den Untertagebau ist eine effiziente Koordination von mobilen und festen Anlagen bei Brech-, Schlepp-, Lüftungs- und Entwässerungssystemen erforderlich. Intelligente Automatisierungs- und Überwachungstechnologien bieten Echtzeit-Einblicke in die Anlagenleistung, den Energieverbrauch und die Umgebungsbedingungen. Integrierte Steuerungssysteme ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung, unterstützen vorausschauende Wartung und gewährleisten eine sichere, kontinuierliche Produktion.

Vernetzte Technologien für Untertage-Umgebungen

Untertagebau-Lösungen in der Praxis

Im Untertagebetrieb sind zuverlässige Steuerung und Transparenz für die Sicherheit und die Leistung unerlässlich. Intelligente Automatisierung und Zustandsüberwachung ermöglichen es Betreibern, den Zustand mobiler Anlagen zu überwachen, komplexe Brecheranlagen zu verwalten und die Energieerzeugung in hybriden Mikronetzen zu automatisieren. Flexible Technologien helfen dabei, sich an wandelnde Bedingungen anzupassen und sich mit veränderten betrieblichen Anforderungen weiterzuentwickeln.

Verbesserung der Verfügbarkeit kritischer Anlagen

image

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit mobiler Geräte, indem Sie den Zustand kritischer Anlagen wie Schaufeln und Rückgewinnungsmaschinen kontinuierlich überwachen. Echtzeitdaten ermöglichen eine frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme, unterstützen eine proaktive Wartung und minimieren ungeplante Ausfallzeiten - und stellen sicher, dass Ihre mobile Flotte mit Spitzeneffizienz arbeitet.

Technologie nach Geschäftsbereich erkunden

Geschäftsbereiche im Bereich Untertagebau

Jede Stufe des Untertagebaus – von der Gewinnung und Zerkleinerung über die Energieverteilung bis hin zum Wassermanagement – erfordert spezialisierte Technologien. Unsere Geschäftsbereiche bieten die Werkzeuge zur Überwachung, Steuerung und Optimierung komplexer Systeme unter rauen Bedingungen. Erkunden Sie, wie integrierte Lösungen aus jedem Bereich sichere, effiziente und belastbare unterirdische Betriebsabläufe ermöglichen.

Support und Ressourcen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erhalten Sie Einblicke in allgemeine Fragen zum Untertagebau, einschließlich Sicherheitsprotokolle, Ausrüstungsleistung und Automatisierungsstrategien. Diese Antworten können dabei helfen, wichtige Bedenken auszuräumen und fundierte Entscheidungen unter schwierigen Bedingungen im Bergbau zu treffen.

Bergwerke und Anlagen für den Erztransport können durch bewährte Automatisierungs- und Spitzentechnologie Ausfälle vermeiden.  Bessere Datenkonnektivität und -analysen gewährleisten unmittelbar eine verbesserte Verfügbarkeit und Ressourcennutzung. Wie bei vielen großen Verarbeitungsindustrien werden auch im Bergbau zahlreiche Messgeräte, Ventile, Pumpen und Motorsteuerungen eingesetzt. Mit der richtigen Messtechnik und dem passenden Edge Computing können all diese Geräte wertvolle Informationen zur Maschinenzustandsüberwachung an ein übergeordnetes Asset Management System (AMS) übertragen. Bei HART-Instrumenten, HART-fähigen E/A-Modulen, HART-fähigen Steuerungen und Überwachungssoftware fließen diese Quelldaten direkt zur AMS-Software. Anwender können sicherstellen, dass die Instrumentenkalibrierungen auf dem neuesten Stand sind, bestätigen, dass die Instrumente und Ventile fehlerfrei sind (weder verstopft noch verschlissen) und Probleme proaktiv erkennen, sodass sie Ersatz bestellen und Abschaltungen planen können.

„Herkömmliche speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bildeten in der Regel die im Bergbau an vorderster Front eingesetzte Automatisierungsplattform für Betriebstechnologie (OT). Diese Geräte wurden üblicherweise für die Echtzeitsteuerung verwendet und werden erst seit kurzem für die Implementierung von IIoT-Kommunikation und -Analyse auf einer höheren Ebene genutzt. Diese Veränderung wird durch verbesserte IT-Computing-Methoden ermöglicht, die mit OT-Plattformen kombiniert werden, um leistungsstarke IT/OT-Controller am Edge zu erhalten. Die am betrieblichen Edge verfügbaren Daten sind jetzt leicht zugänglich und können verarbeitet und übertragen werden, was den Weg für Analysen und Optimierungen ebnet.

Neue Systeme können nativ entwickelt und gebaut werden, um die Vorteile der Edge-Automatisierung zu nutzen. Bestehende Systeme können mit Edge-Controllern nachgerüstet werden, die parallel zur bereits vorhandenen Automatisierung installiert werden, um die wichtigsten Daten von älterer Hardware und neueren IIoT-Geräten zu erhalten.


Edge-Geräte können in einer Reihe von Bergbauanwendungen eingesetzt werden, um Brecheranlagen und die Leistung von Mikronetzen zu optimieren.“

Fernüberwachung bzw. Fernüberwachung von Anlagen ist ein wichtiges Instrument für den Bergbau, da Bergbauanlagen geografisch weit verstreut sind. Die Überwachung umfasst die Datenerfassung von mobilen Bergbauanlagen, die Informationen über Zustand und Leistung aus der Ferne bereitstellen.

Die Zustandsüberwachung ist ein Tool, mit dem der Zustand und die Integrität von Maschinen überwacht wird. Sie umfasst verschiedene Arten der Messerfassung und liefert Diagnosedetails, die zur Vorhersage von Maschinenausfällen erforderlich sind. Zustandsüberwachung kann auf Schaufelradgeräte, elektrische Seilbagger, Brecher, Förderbänder und verschiedene andere Maschinentypen angewendet werden.