Optimierung von Produktionseffizienz und -sicherheit in Upstream-Betrieben

Öl- und Gasförderung

Die Öl- und Gasförderung ist von entscheidender Bedeutung, um den weltweit wachsenden Energiebedarf zu decken. Für eine sichere und effiziente Bewirtschaftung der geförderten Fluide und eine maximierte Rückgewinnung bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltbelastung sind innovative Lösungen gefragt. Fortschrittliche Automatisierung, Echtzeitüberwachung und zuverlässige Steuerungssysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Produktionseffizienz, der Optimierung von Rückgewinnungsprozessen und der Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Entdecken Sie, wie maßgeschneiderte Lösungen die Betriebsleistung verbessern, Ausfallzeiten reduzieren und langfristigen Wert schaffen können.

Fallback image
Förderung von Innovation und Effizienz in Produktionsabläufen

Umfassende Lösungen für die Öl- und Gasförderung

Optimierung des Fluidmanagements, Maximierung der Rückgewinnung und Verbesserung der Betriebssicherheit

Die Öl- und Gasförderung steht vor wachsenden Herausforderungen hinsichtlich der Optimierung der Fluidhandhabung, der Maximierung der Förderung aus reifen Feldern und der Einhaltung strengerer Umweltvorschriften. Von der Verbesserung der Bohrlochleistung bis hin zu höherer Zuverlässigkeit von Fluidtransfersystemen – Lösungen für die Öl- und Gasförderung sind darauf ausgelegt, einen kosteneffizienten Betrieb zu unterstützen. Mit fortschrittlichen Überwachungssystemen, Automatisierungstechnologien und Prozessregelungslösungen können Unternehmen die Effizienz verbessern, die Verfügbarkeit aufrechterhalten und jeden Schritt des Produktionszyklus optimieren.

Transformation der Betriebsleistung mit modernster Technologie

Lösungen für die Öl- und Gasproduktion in der Praxis

In der heutigen wettbewerbsintensiven Öl- und Gasindustrie konzentrieren sich Unternehmen auf die Maximierung der Produktion bei gleichzeitiger Risikominimierung. Zu den angewandten Lösungen in der Öl- und Gasproduktion gehören Technologien, die wichtige Variablen in Echtzeit überwachen und steuern, um Betreibern dabei zu helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu mindern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Gesamteffizienz der Förderung zu verbessern. Von Automatisierungssystemen, die eine Fernüberwachung ermöglichen, bis hin zu fortschrittlichen Sensoren, die die Integrität von Bohrlöchern überwachen, verbessern diese Lösungen die Betriebsleistung und sorgen gleichzeitig für erhebliche Kosteneinsparungen.

Bestands- und Fiskaltransferbewertung

image

Eine genaue Bewertung von Bestands- und Fiskaltransfers ist für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und die Optimierung der betrieblichen Leistung von entscheidender Bedeutung. Sorgen Sie für Genauigkeit in Ihren Fiskaltransfer- und Messsystemen, indem Sie präzise Messlösungen einsetzen, die zuverlässige Daten für die Bestandsverfolgung und Finanztransaktionen liefern. Fortschrittliche Technologien verbessern die Messintegrität, minimieren Diskrepanzen und unterstützen regulatorische Anforderungen, wodurch eine nahtlose Berichterstattung und Abstimmung gewährleistet wird. Durch die Integration hochpräziser Systeme können Sie die Rechenschaftspflicht verbessern, Risiken reduzieren und Fiskaltransferprozesse optimieren, um mehr Effizienz und Transparenz zu erzielen. 

Nutzung von Branchenkenntnissen für jeden Produktionsschritt

Geschäftsbereiche im Bereich Öl- und Gasförderung

Die Öl- und Gasförderung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz für die Verwaltung komplexer Betriebsabläufe. Jede Produktionsphase - sei es Bohren, Handhabung oder Förderung - erfordert spezielle Lösungen, die nahtlos zusammenarbeiten. Folgende Geschäftsbereiche bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Produktionseffizienz, Steigerung der Sicherheit und Einhaltung von Umweltvorschriften in allen Öl- und Gasproduktionssystemen an.

Upstream-Prozesse

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Hier erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, Technologien und bewährten Verfahren, die die Effizienz und Sicherheit bei der Öl- und Gasförderung steigern. Lesen Sie diese häufig gestellten Fragen durch.

Die Upstream-Produktion bezieht sich auf die Exploration und Förderung von Rohöl und Erdgas. Dazu gehört die Lokalisierung von Lagerstätten, das Bohren von Bohrlöchern und die Förderung von Kohlenwasserstoffen an die Oberfläche zur Verarbeitung und zum Transport.

Zu den häufigsten Herausforderungen zählen die Aufrechterhaltung der Bohrlochleistung, die Bewältigung von Problemen bei der Durchflusssicherheit, die Minimierung von Ausfallzeiten, der Betrieb in fernen oder Offshore-Umgebungen sowie die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften.

Automatisierungstechnologien werden zur Fernüberwachung und Steuerung von Bohrlochköpfen, Abscheidern, Pumpen und anderen Feldgeräten eingesetzt. Dies verbessert die betriebliche Effizienz, reduziert den Bedarf an manuellen Inspektionen und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter.

Die Reduzierung von Ausfallzeiten umfasst den Einsatz von vorbeugender Wartung, Zustandsüberwachung und Echtzeitanalyse, um Probleme zu identifizieren, bevor sie zu einem Geräteausfall führen. Eine frühzeitige Erkennung hilft, kostspielige Abschaltungen und Reparaturen zu vermeiden.

Die Schwingungsüberwachung erfolgt mithilfe von Sensoren und fortschrittlichen Diagnosemethoden, die Unwucht, Ausrichtungsfehler oder Verschleiß in rotierenden Teilen erkennen. Die Tools für prädiktive Überwachung von Emerson helfen dabei, ungeplante Abschaltungen in Energieerzeugungsanlagen zu verhindern.

Die Sicherheit wird durch strenge Überwachung, Notabschaltsysteme, Einhaltung von Industriestandards und den Einsatz zuverlässiger Messumformer in gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Schulungen und automatisierte Systeme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Zwischenfällen.