Fortschrittliche Lösungen zur Kesselregelung
Umfassende Systeme für präzises Kesselmanagement
Das Erreichen einer optimalen Kesselleistung erfordert eine harmonische Integration von Steuerungssystemen, Messumformern und Überwachungstools. Durch die Implementierung fortschrittlicher Lösungen können Betreiber eine gleichbleibende Dampfqualität aufrechterhalten, den Brennstoffverbrauch effizient verwalten und einen sicheren Betrieb unter unterschiedlichen Lastbedingungen gewährleisten.
Kessellösungen in der Praxis
In der gesamten Branche haben Anlagen integrierte Kessellösungen eingeführt, um die Betriebseffizienz zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und strenge Umweltschutzbestimmungen zu erfüllen. Diese Implementierungen zeigen die konkreten Vorteile der Modernisierung von Kesselregel- und Überwachungssystemen.
Aufrechterhaltung optimaler Dampfbedingungen
In vielen Anlagen wird PID-Regelung eingesetzt, die für Betriebsabläufe mit häufigen Zyklen nicht ideal ist. Kesselrohrleckagen und Temperaturausbrüche können mit einem besseren Ansatz für die Regelung von Temperierung und Dampftemperatur minimiert werden. Durch die Zusammenarbeit mit Emerson können Sie die häufigsten Ursachen für eine schlechte Regelung der Dampftemperatur bekämpfen und das Risiko eines Ausfalls durch Rohrleckagen minimieren.
Rosemount™ 3144P Temperaturmessumformer
Fortschrittliche Lösungen für präzise und zuverlässige Temperaturmessungen für die Kesselregelung, die eine optimale Verbrennungseffizienz und einen sicheren Betrieb gewährleisten.
Ovation Fortschrittliche Optimierung und Anwendungen für Kraftwerke
Fortschrittliche Prozessregelung (APC) für eine präzise Temperierung durch Vorwegnahme des Anlagenverhaltens während des Zyklus und Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit.
Dampfaufbereitung und Einspritzkühlung
Fortschrittliche Lösungen und die Fachkompetenz der Ventile verbessern die Leistung und Haltbarkeit des Messkreises und minimieren thermische Abweichungen, die durch ungenaue Sprühkontrolle und schlechte Wartung verursacht werden.
Lösungsbezogene Dokumente zur Kesseloptimierung
Entdecken Sie, wie die fortschrittlichen Kesselregelungslösungen von Emerson Anlagen dabei unterstützen, sich an dynamische Lastanforderungen anzupassen und gleichzeitig thermische Belastungen und Geräteverschleiß zu minimieren.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Kessel beeinflussen die Effizienz der Energieerzeugung, die Emissionen und die Anlagenverfügbarkeit. In diesem Abschnitt werden allgemeine Fragen zum Betrieb von kohlebefeuerten Kesseln, Steuerungsstrategien, bewährten Wartungspraktiken und zur Veränderung der Leistungsfähigkeit von modernen Kohlekraftwerken durch digitale Technologien und Automatisierung beantwortet.
Ein Kessel verwendet Brennstoff, wie z. B. Kohle, zur Erzeugung hoher Temperaturen, um Wasser in Hochdruckdampf umzuwandeln und damit Dampfturbinen anzutreiben und Elektrizität zu erzeugen.
Ofen, Überhitzer, Ökonomisierer, Luftvorwärmer, Brenner und Regelsysteme für Druck, Temperatur und Verbrennung bilden die Hauptkomponenten.
Die Effizienz kann durch optimierte Verbrennungsregelung, Rußunterdrückung, Rauchgas-Wärmerückgewinnung und fortschrittliche Steuerungssysteme, die überschüssige Luft reduzieren und Wärmeverluste minimieren, verbessert werden.
Die Automatisierung verbessert die Sicherheit und Leistung durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten, fortschrittlicher Prozessregelung und Alarmmanagement, um optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und vorbeugende Wartungsstrategien zu entwickeln.
Zu den Emissionen gehören in der Regel Kohlendioxid (CO₂), Schwefeloxide (SOₓ), Stickoxide (NOₓ) und Partikelstoffe. Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind Emissionskontrollsysteme erforderlich.
Schlacke und Verschmutzung werden durch Ascheablagerungen in Kesseln und Wärmetauschern verursacht. Sie können durch die richtige Auswahl der Kohle, Rußbläser und chemische Zusatzstoffe kontrolliert werden. Diese Ablagerungen verringern die Effizienz der Wärmeübertragung, erhöhen den Brennstoffverbrauch und können zu ungeplanten Ausfällen führen, sodass eine Kesselregelung für einen zuverlässigen und effizienten Kesselbetrieb unerlässlich ist.