Nachhaltige Energieversorgung voranbringen

Solarenergie

Die Solarenergie wächst weiter als zentraler Bestandteil des globalen Energiemixes, und zuverlässige Leistungsmerkmale, nahtlose Integration und flexible Steuerung sind für den Erfolg unerlässlich. Ob im Management von Photovoltaikanlagen (PV) oder Solarwärmekraftwerken (concentrated solar power, CSP) – fortschrittliche Steuerungs- und Automatisierungstechnologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung von Betriebsabläufen, der Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und der Unterstützung der Netzstabilität für Solaranwendungen im Versorgungsbereich.

Male workers repair Floating solar panels on water lake. Engineers construct on site Floating solar panels at sun light. clean energy for future living. Industrial Renewable energy of green power
Integrierte Steuerung und Optimierung

Zuverlässiger, skalierbarer Betrieb von Solaranlagen

Fortschrittliche Automatisierung verbessert die Betriebskontinuität und die Reaktionsfähigkeit des Netzes

Effiziente Solarstromerzeugung erfordert mehr als nur die Energiegewinnung, sondern verlangt intelligente Koordination, Diagnosen in Echtzeit und zuverlässige Steuerungssysteme. Integrierte Automatisierungslösungen ermöglichen eine schnellere Reaktion auf variable Bedingungen, minimieren Ausfälle und maximieren die Kapitalrendite. Ganz gleich, ob Sie neue Einrichtungen entwickeln oder bestehende Anlagen modernisieren – diese Lösungen bieten zentrale Sichtbarkeit, Möglichkeiten für vorausschauende Wartung und skalierbare Unterstützung für hybride und verteilte Energieressourcen.

Bewährte Leistung vom Feld bis zum Netz

Solarlösungen im Einsatz

Automatisierungslösungen für diverse Solartechnologien ermöglichen Anlagenbetreibern ein proaktives Leistungsmanagement, die schnellere Erkennung und Behebung von Problemen sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Intelligente Steuerungsstrategien, SCADA-Integration und cybergesicherte Architekturen verbessern die Reaktionsfähigkeit und reduzieren gleichzeitig die Komplexität. Von Photovoltaikfeldern bis hin zu Solarwärmekraftwerken erhalten Betreiber die Tools, die für schnelle Anpassungen und sicheres Arbeiten benötigt werden.

Optimierte Steuerung von verteilten Anlagen

image

Integrierte und skalierbare Steuerungslösungen helfen bei der Optimierung der Energieeffizienz und der betrieblichen Rentabilität und unterstützen gleichzeitig die Stabilität von Netzen und Microgrids. Diese Systeme ermöglichen eine sichere Echtzeitüberwachung und -steuerung des PV-Betriebs, auf die von mobilen Geräten oder zentralen Leitwarten aus zugegriffen werden kann. Diese für Interoperabilität konzipierten Systeme sammeln und analysieren Daten von Wechselrichtern, Solar-Trackern, Kombinationskästen, Wetterstationen, Transformatoren, Schaltanlagen und Batteriemanagementsystemen. Diese einheitliche Sichtbarkeit ermöglicht es Betreibern, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.

Förderung von Innovationen im Bereich sauberer und erneuerbarer Energien

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Sonnenenergie ist eine schnell wachsende, erneuerbare Energiequelle, die eine entscheidende Rolle beim weltweiten Übergang zu sauberer Energie spielt. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in Solartechnologien wie Photovoltaik (PV) und Solarwärmekraftwerke (concentrated solar power, CSP), Integration von Solarstromnetzen, Anlagenoptimierung und die Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit durch Automatisierung und vorausschauende Wartung sowohl im Versorgungsbereich als auch in verteilten Solarsystemen.

Sonnenenergie wird durch die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom mithilfe von Photovoltaikfeldern (PV) oder Solarwärmekraftwerken (concentrated solar power, CSP) erzeugt.

Die beiden Haupttypen sind Photovoltaikanlagen (PV), die Sonnenlicht direkt in Strom umwandeln, und Solarwärmekraftwerke (concentrated solar power, CSP), die Spiegel zur Erzeugung thermischer Energie nutzen.

Automatisierung steigert die Effizienz von Solaranlagen durch Optimierung der Energieausgabe, Überwachung des Zustands von Solarmodulen, Verfolgung der Umgebungsbedingungen und Reduzierung manueller Betriebsabläufe mittels Echtzeitdaten.

Die Effizienz von Solaranlagen kann von mehreren Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Witterungsbedingungen (Bewölkung, Regen, Schnee), Ausrichtung und Neigungswinkel der Module, Schatten durch Bäume oder Gebäude, Staub- und Schmutzablagerungen auf den Modulen sowie die Alterung der Systeme durch verschleißende Komponenten im Laufe der Zeit. Regelmäßige Wartung und ein intelligentes Systemdesign können dazu beitragen, diese Probleme zu minimieren.

Vorausschauende Wartung nutzt Echtzeitdaten und -analysen, um potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor diese zu Ausfällen der Ausrüstung führen. Dies reduziert ungeplante Ausfallzeiten und Kosten.

Netzgebundene Solaranlagen verwenden intelligente Wechselrichter, Energiespeicher und Steuerungstechnologien, um die Spannung zu stabilisieren und eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.