Background

Daten verbinden Offshore-Plattformen über alle Standorte hinweg

Integrierte Lösungen

Mit Technologie von Emerson lassen sich Offshore-Produktionsstandorte wie Plattformen oder Schiffe aus sicherer Entfernung und bei allem Komfort von Land aus betreiben.

Mit Offshore-Bohrinseln haben nicht vertraute Menschen möglicherweise ein gewisses Bild im Kopf: ein Sonnenuntergang im leicht bewegten Wasser des Ozeans, ein Transfer per Hubschrauber oder Boot vom Land, während eine Gruppe von Arbeitern saubere Meeresluft atmet und Öl fördert.

Auch das ist eine Facette des Lebens auf Offshore-Plattformen, doch die meisten drehen sich um das, was im Englischen die „4D“ genannt wird: dull, dirty, dangerous and distant – also neblig, dreckig, gefährlich und weit, weit weg. Schon das Erreichen solcher Offshore-Plattformen erfordert eine gefährliche Reise einschließlich windiger Manöver der Hubschrauber über den Landeplätzen solcher Plattformen, die weiter weg von der Küste Land installiert werden. Diese zu erreichen, dauert lange und ist kostspielig.

Doch zum Glück gibt es heute eine bessere – und sicherere Art und Weise, um Offshore-Plattformen zu betreiben. Mit Technologie von Emerson lassen sich Offshore-Produktionsstandorte wie Plattformen oder Schiffe aus sicherer Entfernung und bei allem Komfort von Land aus betreiben.

Natürlich liegt es im Wesen einer Offshore-Anlagen, dass vor Ort oder an Bord auch in Zukunft stets erfahrene Mitarbeiter anwesend sein müssen, damit die Dinge reibungslos laufen. Durch die Installation fortschrittlicher kleiner Sensoren überall auf der Plattform und durch die Nutzung sicherer Kommunikations- und Analysesoftware für das industrielle Internet der Dinge haben Experten heute jedoch in Echtzeit Zugriff auf Betriebs- und Leistungsdaten von Standorten in der ganzen Welt.

Diese Sensoren senden kontinuierlich Daten, diese werden von Spezialisten analysiert, und diese benutzen dann die Informationen, um Probleme vorherzusehen und proaktiv Anpassungen vorzunehmen, um die Leistungskennzahlen zu optimieren. Mit dieser Technologie kann ein Kontrollexperten in Louisiana seine Meinung einbringen, während zugleich ein Strömungsexperte in Nebraska Einblick in seine ausgewerteten Daten bietet. So stellt das Unternehmen in Echtzeit jedem Spezialisten seiner Teams genau die richtigen Daten zur Verfügung, egal wo er oder sie sich befindet.

Dass Experten weltweit die Daten einsehen und interpretieren können, kommt der Öl- und Gasindustrie angesichts einer weiteren Herausforderung sehr zugute: In den kommenden Jahren wird die Zahl der erfahrenen Ingenieure drastisch ansteigen, die in Rente gehen. Der komplexe Betrieb einer Offshore-Plattform erfordert fundiertes Wissen über Betriebsabläufe und Trends. Die globale Verfügbarkeit der Daten  versetzt verschiedene Experten nun in die Lage, Kollegen Einblick zu geben und sich rückzuversichern.

Dieser integrierte Geschäftsansatz unter Verwendung fortschrittlicher Automatisierungstechnologien stützt sich auf Fortschritte bei den Steuerungstechnologien, Feldgeräten und robusten Netzwerken. All das macht eine Remoteüberwachung aus der Entfernung überhaupt erst möglich, und es verbessert und beschleunigt die Entscheidungsfindung.

Durch die Nutzung der heutigen intelligenten Instrumente und Automatisierungstechnologien erleben wir, wie Experten in der ganzen Welt verstreut gemeinsam daran arbeiten, Offshore-Plattformen sicherer und effizienter machen.