Wie KI-gestützte Automatisierung das Potenzial für saubere Energie aus LNG freisetzt
Flüssigerdgas (LNG) ist eine hocheffiziente, zuverlässige und saubere Energiealternative mit weltweit reichlich verfügbaren Reserven. Zudem ist es deutlich kostengünstiger zu produzieren als die meisten anderen fossilen Brennstoffe.
Zur Ausschöpfung des vollen Potenzials von LNG müssen jedoch kritische betriebliche und infrastrukturelle Herausforderungen bewältigt werden.
Die LNG-Herausforderung
Extreme Bedingungen und abgelegene Standorte führen zu komplexen Betriebsabläufen. Erdgas muss für den Transport in flüssigem Zustand konstant auf -160 °C gebracht werden und viele Reserven liegen in Gegenden, in denen das Erzeugen von Tiefstkälte herausfordernd ist. Mit der jährlich steigenden weltweiten Nachfrage nach LNG steigen auch Komplexität und Risiken.
Bei Emerson sehen wir diese Probleme als Inspiration für neue Innovationen. Wir helfen der LNG-Branche bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen. Mit unseren Automatisierungstechnologien, Dienstleistungen und unserem Fachwissen tragen wir dazu bei, dass alle die Vorteile dieses sauberen, kostengünstigen Brennstoffs besser nutzen können. Unsere Fachleute und Lösungen mindern Projektrisiken, reduzieren die Komplexität und optimieren Betrieb und Logistik weltweit.
Die Energiewirtschaft ist eine komplexe Branche, die innovatives Denken und kreative Lösungen braucht. Die Erfordernisse von LNG hinsichtlich Temperatur und Druck machen die Sache noch komplizierter.
Die Lösung
Mit seinen Technologien und Fachkräften arbeitet Emerson tagtäglich mit Unternehmen zusammen an der Implementierung und Überwachung von Lösungen, die es ermöglichen, LNG sicher zu verarbeiten und zu transportieren – von abgelegenen, schwer zugänglichen Vorkommen zu zentralen Produktionszentren und weiter dorthin, wo es am Ende benötigt wird. So arbeiten wir mit an der Aufgabe, den Bedarf an sauberer, zuverlässiger Energie zu decken.
Die Zuverlässigkeit dieser Förder- und Verarbeitungssysteme und die Effizienz der Fachkräfte beim Management der Prozesse sind entscheidend für eine sichere Optimierung der Produktion. Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen von Emerson bieten in Echtzeit 24/7-Zugriff auf die gesamte Diagnostik, die zu einem reibungslosen Betrieb der Anlagen beiträgt. Diese führenden Technologieanwendungen geben den zuständigen Fachkräften zuverlässigen Zugriff auf diese wichtigen Daten, sei es auf einer Plattform in 500 km Entfernung von der Küste oder an einem beliebigen anderen Ort der Welt.
Unterstützung komplexer LNG-Betriebe
Die LNG-Technologien von Emerson sind die Grundlage noch nie dagewesener Lösungen für einige der führenden Energieunternehmen der Welt. Als sich beispielsweise ein internationaler Energieriese an die Förderung des Erdgases eines der größten Offshore-Vorkommen der Welt weit abgelegen vor der Küste Westaustraliens machte, wurde dafür eine neue und moderne, schwimmende Produktionsanlage geplant. Sie sollte die Größe von sechs Flugzeugträgern haben.
Auf der Suche nach branchenführenden Automatisierungslösungen für dieses ehrgeizige Projekt wandte sich die Organisation an Emerson. So übernahmen wir als federführendes Unternehmen für die Automatisierung des Projekts die Aufgabe, eine zuverlässige, vernetzte Prozessregelung und Überwachung für die Anlagen zu entwickeln.
Auf diesem LNG-Projekt und zahllosen weiteren Projekten beruht die Kompetenz und Fähigkeit von Emerson, Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand unserer Ressourcen ihre Kapazitäten umfassender zu nutzen und sich neue Möglichkeiten zu erschließen. Wir sehen viel Potenzial, diesen sauberen Energieträger noch breiter zugänglich zu machen, um den Energiebedarf unserer Welt zu decken.
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Unternehmen dabei unterstützen, diese Energiequelle zu implementieren.