Fallback image
Lifecycle-Management

Warum die Integration der Echtzeit-Pipelineüberwachung entscheidend ist  

Täglich werden über Millionen von Pipelinekilometern hinweg Kohlenwasserstoffe wie Rohöl oder Erdgas von den Förderanlagen zu den Raffinerien und schließlich zu den Verbrauchern transportiert. Weitgehend unsichtbar durchqueren die Rohrleitungen ruhige Landschaften, sowie geschäftige Städte und Gemeinden. Pipelines sind heute die weltweit sicherste und effizienteste Methode für den Transport von Kohlenwasserstoffen.

Die Pipelines, die mit fast 4 Millionen Kilometern Länge allein in den USA das gesamte Land durchkreuzen, lassen zunehmend Bedenken hinsichtlich der Integrität und Sicherheit dieses Leitungsnetzes aufkommen. Tatsächlich hat die Hälfte dieser Pipelines ein Alter von 50 Jahren oder mehr. Der Ansatz von Emerson für das Integritätsmanagement von Pipelines bietet jedoch Möglichkeiten zur Vermeidung von Lecks, die heute besser sind als je zuvor.

 

Einsatz intelligenter Geräte von Emerson

Um ein möglichst klares Bild davon zu erhalten, was in der Rohrleitung vor sich geht, werden Emersons Sensorgeräte entlang des gesamten Verlaufs einer Pipeline platziert, um kontinuierlich Daten einzuholen. Anhand dieser intelligenten Geräte, einer Reihe von Softwareanwendungen zur Rohrleitungsintegrität und zum Betriebsmanagement sowie integrierter Softwaretools zur Risikoanalyse können die Energieunternehmen den Anlagezustand überwachen und potenzielle Schwachstellen in der Pipeline identifizieren. Auf dieser Grundlage kann gezielt Kapital in diejenigen Abschnitte investiert werden, in denen ein erhöhtes Risiko für die Pipeline besteht.

So kann beispielsweise die Spitzentechnologie von Emerson Korrosion und die Ausdünnungsrate einer Rohrleitungswand bestimmen. Dies verschafft entscheidende Zeit und gibt Ingenieuren auf Abruf Einblicke in vorbeugende Wartungsmaßnahmen. Darüber hinaus ermöglichen Steuerungssysteme von Emerson korrektive Sofortmaßnahmen, etwa die Reduzierung des Durchflusses zur Senkung des Rohrleitungsdrucks, was die Wahrscheinlichkeit eines Störfalls verringert. Diese Kombination aus Echtzeitinformationen und entscheidungsunterstützender Software steigert die betriebliche Effizienz, die geschäftliche Rentabilität und die Sicherheit für das gesamte Öl- oder Gaspipeline-System.

 

Fortschrittliche Leckagenortung

Obwohl die Pipelinetechnologie enorme Fortschritte gemacht hat, ist kein Rohr gänzlich frei von Mängeln. Bei der Detektion von Lecks in Rohrleitungen macht es einen großen Unterschied, ob man ein Leck in 10 Minuten oder erst nach 10 Stunden geortet hat: In dieser Zeispanne kann aus einem kleineren Zwischenfall eine Katastrophe werden, die das Unternehmen in die Schlagzeilen bringt. Diese Verantwortung nehmen wir nicht auf die leichte Schulter.

Für den seltenen Fall einer Leckage verfügt Emerson über fortschrittliche Technologie zur Leckerkennung. Mit ihr wird das Auftreten eines Lecks erkannt und seine präzise Position geortet, sodass umgehend Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können, um die Folgen zu minimieren. Anhand einer Vielzahl von Daten leistet diese Technologie eine in kurzen Intervallen aktualisierte Echtzeit-Modellierung der Pipeline. Somit ist sie ein Tool von unschätzbarem Wert für Pipelinebetreiber in der ganzen Welt.

Unsere Technologie unterstützt die Unternehmen wesentlich dabei, Probleme zu verhindern, die sie bisher nicht vorhersehen konnten. Und wenn doch Schäden eintreten, lassen sie sich mit unserer Technologie schneller angehen als jemals zuvor. Das Wichtigste ist: Lecks können prinzipiell von vornherein verhindert werden.

Der Schutz unserer Umwelt ist für Emerson also keine leere Floskel. Unser innovatives Integritätsmanagement für Pipelines ist längst eine globale Realität.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit unseren Automatisierungslösungen für Öl und Gas die Integrität Ihrer Pipeline in jeder Phase aufrechterhalten können.