Pressurized Gas Tanks in a row
Sicherheit und Produktivität

So beschleunigt Emerson Automation die Öl- und Gasproduktion im Permischen Becken

Das Permische Becken: ein kritischer Wachstumsmotor

Sogar ein oberflächlicher Blick auf die Schlagzeilen über die Öl- und Gasindustrie im Permischen Becken verdeutlicht: Die treffend benannte Energiebranche lebt wieder auf. Die Vereinigten Staaten sind heute der weltweit größte Exporteur von Flüssigerdgas und in den kommenden Jahren wird weiteres Wachstum erwartet. Tatsächlich prognostiziert die U.S. Energy Information Administration, dass sich die Exportkapazität der Vereinigten Staaten für Flüssigerdgas (LNG) bis 2029 verdoppeln wird.

Das Permische Becken, das sich im US-Bundesstaat Texas befindet und 86 000 Quadratkilometer einnimmt, ist hierbei eine treibende Kraft. Der U.S. Geological Survey hat kürzlich zusätzliche Reserven im Permischen Becken gefunden, darunter genug Erdgas, um die Nation bei den aktuellen Produktionsraten 10 Monate lang zu versorgen, und genug Öl, um sie 10 Wochen lang zu versorgen.

 

Die Rolle von Emerson im Permischen Becken: Automatisierung für betriebliche Exzellenz

Während sich die Branche weiterhin auf das Permische Becken konzentriert, unterstützt Emerson Unternehmen fortlaufend dabei, Automatisierungstechnologien zu nutzen, um die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern, Betriebsabläufe zu optimieren und die sichere Produktion in der gesamten Region zu maximieren. 

Emerson bietet umfassende Lösungen, die Öl- und Gasunternehmen im Perm bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien zur Überwindung von Ressourcen- und Infrastrukturbeschränkungen unterstützen. Unsere fortschrittlichen technologischen Lösungen versetzen die Unternehmen in die Lage, ihre Produktion und den technischen Zustand ihrer Betriebsmittel von jedem Punkt der Welt aus zu überwachen. Allein in den letzten drei Jahren hat Emerson mehr als 600 Wireless-Netzwerke und 11 000 Wireless-Messgeräte im Perm installiert, wodurch sich unsere Kunden die Vorteile der digitalen Transformationstechnologien zu Nutzen machen konnten. 

Zur Bereitstellung optimierter Technologien und Leistungen für die Öl- und Gasförderung und -verarbeitung in der Region hat Emerson im Jahr 2019 ein Kundendienstzentrum im Permischen Becken eröffnet. Das Zentrum baut auf der langjährigen lokalen Präsenz von Emerson im Permischen Becken auf und möchte die wachsende Nachfrage nach führenden Technologien decken, die mehr Einblicke in den Kundenbetrieb als je zuvor bieten, sowie Software und Systeme anbieten, mit denen Kunden Daten für die Optimierung und Regelung ihrer Betriebsabläufe nutzen können. Es dient den Arbeitern im Permischen Becken außerdem als Ausbildungs- und Schulungszentrum für die Weiterbildung, die für das Schritthalten mit wechselnden Technologien erforderlich ist. 

 

Erfüllung des Kapazitätsbedarfs: LNG-Verarbeitung und sichere Erweiterung

Produktionseffizienz und -kapazität sind ein wichtiges Thema für dieses strategische Ölfeld. Vor dem Hintergrund der wachsenden Energienachfrage besteht im Perm die dringende Notwendigkeit, mehr Pipelines für den Verbrauch in den USA und den Export bereitzustellen. Emerson bringt in seiner neuen Servicestation Pipeline-Betreiber mit lokalen Fachleuten und fortschrittlichen Technologien zusammen, um für die sichere Erhöhung der Kapazität zu sorgen.  

Eine Möglichkeit zur Behebung von Kapazitätsproblemen besteht darin, Erdgas aus dem Perm in LNG umzuwandeln, das exportiert und in andere Bereiche verkauft werden kann. LNG-Aufbereitung ist hochkomplex. Die Technologien und Fachkräfte von Emerson arbeiten jedoch täglich mit Unternehmen zusammen an der Implementierung und Überwachung von Lösungen, die eine sichere Aufbereitung von LNG und dessen Transport zu zentralisierten Produktionszentren ermöglichen. Dazu gehören neue, fortschrittliche Überwachungslösungen zur Verminderung von Korrosion in Pipelines, zur Erkennung möglicher Leckagen und zur Erhöhung der Genauigkeit bei der Finanzbuchhaltung.

Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens und die Effizienz der Experten, die diesen Prozess managen, sind der Schlüssel zur sicheren Optimierung der Produktion. Mit den Emerson Sensoren und Fernüberwachungsfunktionen können Experten ununterbrochenen und in Echtzeit auf Diagnosefunktionalitäten zugreifen, die den reibungslosen Betrieb der Maschinen gewährleisten. Für eine florierende Branche, die zukünftig noch weiter wachsen wird, ist dieses Vertrauen entscheidend für die Aufrechterhaltung starker Betriebsleistung.

Während die Energienachfrage und der Exportbedarf weiter steigen, helfen die Automatisierungstechnologien und Branchenkenntnisse von Emerson den Betreibern im Permischen Becken, die Produktion sicher, effizient und nachhaltig zu skalieren. Durch die Kombination von Lösungen für moderne Überwachung, Fernbedienung und digitale Transformation unterstützt Emerson die Branche bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit, der Optimierung der Leistung und der Unterstützung der Energieerzeugung der Zukunft.