Genentech verkürzt den Anlageneinsatz mit modularer Emerson Automatisierungsplattform um 60 %
Nimit Amipara von Valspec sprach gemeinsam mit Tiffany Button von Genentech über die ambitionierten neuen Validierungsverfahren, mit denen die Zeit bis zur Fertigstellung der Anlage von fünf oder mehr Jahren auf nur zweieinhalb Jahre reduziert werden konnte. Genentech und Valspec, Anbieter von Systemvalidierungs- und Lifecycle-Services, implementierten eine innovative Strategie für Inbetriebnahme und Qualifizierung basierend auf ihren Erfahrungen mit Lösungen von Emerson sowie branchenweit anerkannten bewährten Methoden.
Fazit:
- Beschleunigte Markteinführung: Integrierte Emerson Lösungen verkürzten die Projektlaufzeiten von 5–10 Jahren auf 2,5 Jahre, was eine schnellere klinische Bereitstellung und einen Wettbewerbsvorteil ermöglichte.
- Skalierbare Vorlage für zukünftige Standorte: Die standardisierte CSC-Plattform schafft ein replizierbares Design, das die Komplexität und Zykluszeit für die Bereitstellung zusätzlicher Einrichtungen drastisch reduziert.
- Compliance-orientierte Effizienz: Eine risikobasierte Validierungsstrategie gewährleistete regulatorische Standards, eliminierte redundante Aufsicht und beschleunigte den Übergang in den Echtbetrieb.