Neuestes Update des Prozessleitsystems von Emerson bildet die Grundlage für softwaregesteuerte, datenzentrierte Automatisierungsplattform
Mit DeltaV™ Version 15 können Sie das Leistungsniveau Ihrer Betriebsabläufe und Mitarbeiter erhöhen und die Infrastruktur Ihrer bestehenden Automatisierungstechnik zukunftssicher machen. Hochauflösundes Bild
DeltaV Version 15 unterstützt eine schnellere, einfachere digitale Transformation, um die Konvergenz von IT und OT zu beschleunigen und einfache Upgrades und Modernisierungen zu ermöglichen
AUSTIN, Texas (26. Oktober 2022) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat eine neue Version seines DeltaV™ Prozessleitsystems auf den Markt gebracht. Die Version 15 des DeltaV Prozessleitsystems unterstützt die digitale Transformation von Betriebsabläufen durch Produktionsoptimierung und verbesserte Bedienerleistung. Neue Software, die mit Augenmerk auf die Reduzierung der Ausgaben für IT-Support und -Modernisierung entwickelt wurde, trägt in Kombination mit erweiterten Analysefähigkeiten zur Erhöhung der Flexibilität und zur Beschleunigung der Markteinführung bei und fördert die Optimierung von Betriebsabläufen.
Sowohl Markterfordernisse als auch die Erwartungen der Öffentlichkeit üben immer stärkeren Druck auf Fertigungsunternehmen aus, die Verbesserung der Performance und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Die Erfüllung dieser Ziele, insbesondere in Zeiten des Mangels an Fachpersonal, erfordert die optimale Nutzung der verfügbaren Mittel. DeltaV Version 15 erweitert den Zugriff auf kritische Daten, um jedem einzelnen Bediener beim Treffen fundierter Entscheidungen zu unterstützen. Neue Infrastruktur erleichtert die Einrichtung und Instandhaltung von Automatisierungstechnik, während eine verbesserte Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) das Situationsbewusstsein des Bedienpersonals erhöht.
„Da das Purdue Modell der Leitsysteme immer flacher wird und immer mehr Produzenten Transparenz im gesamten Unternehmen benötigen, spielt das Leitsystem eine immer wichtigere Rolle bei der Bereitstellung von Echtzeitzugriff auf stark kontextualisierte, demokratisierte Daten“, sagte Claudio Fayad, Vice President, Technologie für Emersons Geschäftsbereich Prozesssysteme und -lösungen. „Mit Version 15 setzen wir unseren Fokus auf intuitive, softwaredefinierte Architekturen fort, um Betreibern und Ingenieuren zu helfen, weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, effizienten Zukunft der Prozessfertigung zu machen.“
Projekt- und Bedienerteams kommen bei der Reduzierung des Hardware- und Energiebedarfs des Automatisierungssystems und der gleichzeitigen Erhöhung von dessen Verfügbarkeit nicht mehr ohne Virtualisierung aus. DeltaV unterstützt jetzt eine Virtualisierungsoption für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI), die in der Hälfte der Zeit einer herkömmlichen Virtualisierungseinrichtung bereitgestellt werden kann. DeltaV HCI ist einfach zu skalieren und zu warten und bietet eine verbesserte Leistung. Die HCI-Plattform lässt sich auf einfache Weise erweitern und skalieren, wodurch Anwender eine zukunftssicherere Investition tätigen können. Somit bildet diese Plattform die Grundlage für die Evolution von DeltaV in ein datenzentriertes und Software-definiertes System.
Durch die neue DeltaV Spectral Process Analytical Technology (PAT) können Anwender die Markteinführungszeit ihrer Produkte verkürzen. DeltaV Spectral PAT integriert zwei Analytik-Lösungen in das DeltaV Prozessleitsystem - für eine geschlossene Regelkreissteuerung in Echtzeit. Diese präzisere Regelung trägt zur Reduzierung von menschlichem Versagen und zur Beschleunigung der Markteinführung qualitativ hochwertiger Therapien bei, indem Anlagen näher am Ort der kontinuierlichen Herstellung von Arzneimitteln betrieben werden können.
Verbesserungen an DeltaV Live, einer modernen HTML5-basierten, zweckbestimmten HMI, bietet dem Bedienpersonal einfachen Zugriff auf Experteneinblicke. So können effizientere Entscheidungen getroffen werden, die eine bessere Performance ermöglichen und Personal mit unterschiedlichsten Qualifikationen unterstützen. Zudem erhalten Teams mit der neuen Software-as-a-Service DeltaV Simulation Cloud jederzeit und überall auf der Welt schnellen Zugriff auf Simulationen mit digitalen Zwillingen. Dies spart Zeit und Geld mittels Abonnementoptionen und ermöglicht eine einfachere Zusammenarbeit von Fachleuten untereinander.
Einfachere, flexiblere E/A-Integration reduziert die Investitionskosten und optimiert Modernisierungen. Integrierte Cybersicherheit bleibt weiterhin Priorität. Die DeltaV Version 15 ist gemäß ISASecure SSA Level 1 zertifiziert und bietet somit End-to-End-Cybersicherheit über das gesamte System hinweg und auf allen Ebenen.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
• Verbinden Sie sich mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.