Emerson erweitert Steuerungssystem-Software für nahtlose Datenintegration und verbesserte Betriebsleistung

Fallback image

DeltaV™ Version 15 Feature Pack 2 bietet erweiterte Konnektivität über Ethernet-Protokolle und optimierte zustandsbasierte Steuerungsausführung. Hochauflösendes Bild

Das aktualisierte dezentralisierte Prozessleitsystem DeltaV bietet erweiterte Konnektivität über Ethernet-Protokolle und optimiert die Ausführung der zustandsbasierten Steuerung

AUSTIN, Texas (10. Juli 2024) – Der weltweit führende Technologie- und Softwareanbieter Emerson erweitert die DeltaV™ Automation Platform mit dem Update DeltaV Version 15 Feature Pack 2 für sein Prozessleitsystem (DCS). Das Feature Pack befähigt Anwender zu einem einfachen Übergang von mehr Fremdsystemen auf ein dezentrales DeltaV Prozessleitsystem. Es erweitert die Unterstützung für datenintensive Ethernet-Gerätenetzwerke und reduziert die Komplexität zustandsbasierter Steuerungsimplementierungen. Die Betriebe versuchen, die größten Leistungssteigerungen zu erzielen, um die heute immer höheren Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deshalb wollen sie Technologien, die die Steuerung ohne übermäßige technische Risiken, Gemeinkosten und Ausfallzeiten modernisieren. Die neueste Version des Prozessleitsystems DeltaV setzt die regelmäßige Abfolge großer DeltaV-Versionen fort, damit Anwender schneller von den Projektkosteneinsparungen und betrieblichen Effizienzsteigerungen profitieren können, die mit den neuen Funktionen ihrer Steuerungssystem-Software einhergehen.

“DeltaV Version 15 Feature Pack 2 bietet Anwendern neue Funktionen, Möglichkeiten und Verbesserungen, um die nahtlose Daten- und E/A-Integration und Anwendungen weiter auszubauen, damit sie ihre Abläufe einfacher modernisieren, die Konnektivität und Zusammenarbeit verbessern und betriebliche Exzellenz sicherstellen können“, so Claudio Fayad, Vizepräsident Technologie für den Geschäftsbereich Prozesssysteme und Lösungen bei Emerson.
.

Die Betriebe müssen heute die Vorteile moderner, digitaler Technologien nutzen, um die Betriebsabläufe zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Ein maßgebliches Hindernis bei der Modernisierung von Steuerungssystemen sind jedoch die hohen Kosten und der Arbeitsaufwand für die Umstellung der E/A. DeltaV IO. Connect ermöglicht es Anwendern, alte Steuerungssysteme unter Beibehaltung ihrer alten E/A-Infrastruktur durch moderne DeltaV-Software und -Controller zu ersetzen, und unterstützt jetzt auch mehrere Steuerungssysteme von Drittanbietern.

Die Betriebe können jetzt von den gängigsten Drittsystemen auf ein modernes DeltaV-Prozessleitsystem umsteigen und unmittelbar von den Vorteilen einer modernen Steuerung profitieren. Sie können ihre E/A-Infrastruktur schrittweise nach einem eigenen Zeitplan umstellen, um Ausfallzeiten und Risiken zu minimieren.

Schnelle und hochvolumige Ethernet-Gerätenetzwerke gewinnen in der Automatisierungsbranche weiter an Beliebtheit, und dieser Trend wird sich noch beschleunigen, weil Advanced Physical Layer den Anwendungsbereich in der Prozess- und Hybridindustrie erweitert. Mit dieser neuesten Version hat das DeltaV-Prozessleitsystem sowohl die Arten von Daten als auch die Diagnosefunktionen der Vielzahl unterstützter Ethernet-Kommunikationsprotokolle erweitert, darunter PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA und Modbus TCP. Diese Erweiterungen verbessern die solide Grundlage der DeltaV- Automatisierung und ermöglichen den Austausch von immer größeren und vielfältigeren Datenmengen der nächsten Generation von Feld-Gerätenetzwerken.

Zustandsbasierte Steuerung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass viele Anlagen auf autonomen und teilautonomen Betrieb umsteigen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Mit DeltaV Version 15 Feature Pack 2 haben Techniker und Bediener noch mehr Möglichkeiten, die Ausführung zustandsorientierter Steuersequenzen zu bestimmen, sollte der Betrieb eine Änderung der Logik erfordern. Dieses optionale Verhalten ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Betrieb und verbessert zugleich die Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit zustandsbasierter Logik. Zur Stärkung des Situationsbewusstseins des Bedienpersonals wurde auch die Fähigkeit vonDeltaV Live, den Beobachtungsbereich beizubehalten, wenn Bediener zwischen den Displays navigieren, verbessert.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.