Emersons aktualisierte Edge-Technologie unterstützt die Integration für Chargenverarbeitung
DeltaV™ Edge Architekturdiagramm. Hochauflösendes Bild
Mit DeltaV Edge Environment 2.0 können die Konsistenz und Qualität von Chargen sowie die Innovation in Life Sciences und anderen Chargenverarbeitungsbranchen verbessert werden
AUSTIN, Texas, USA (14. Januar 2025) – Emerson, ein führender Anbieter fortschrittlicher Automatisierungslösungen, hat DeltaV™ Edge Environment 2.0 vorgestellt, die neueste Version seiner Edge-Technologie zur unternehmensweiten Bereitstellung von OT-Anwendungen und kontextbezogenen Steuerungsdaten. Das aktualisierte DeltaV Edge Environment 2.0 unterstützt nun die Integration von Chargendaten, damit Life Sciences, chemische Industrie und andere Chargenverarbeitungsbranchen ihre kritischen Daten in Analyseanwendungen, KI- und maschinellen Lernanwendungen, IT-Unternehmenssystemen usw. besser nutzen können, unabhängig davon, ob vor Ort oder in der Cloud.
Die Chargenverarbeitung erfordert häufig Datenausgleich, Datenaggregation und Datenvalidierung, so dass eine nahtlose Datenmobilität erforderlich ist, um wichtige Daten mit verschiedenen Technologien im gesamten Unternehmen zu verbinden. Mit herkömmlicher Technik ist die für wichtige Geschäftsentscheidungen maßgebliche Integration von Steuerungssystemdaten in der Regel jedoch zu schwierig, zu kostspielig und zu riskant.
DeltaV Edge Environment 2.0 schließt diese Lücke zwischen betriebstechnischen Leitsystemen und informationstechnischen Anwendungen mit einer einseitigen Ausgabe von Leitsystemdaten über ein sicheres, schreibgeschütztes Replikat kontextualisierter Daten aus dem DeltaV dezentralen Prozessleitsystem. Anhand von umfassenden Steuerungsdaten in Tools am Edge oder in der Business Cloud können Teams die Chargendaten mit Prozesswerten verknüpfen und so Leistungsabweichungen bei Chargenläufen erkennen. Durch den verbesserten Einblick in den Chargenzustand können Teams früher eingreifen und kostspielige, nicht den Spezifikationen entsprechende Chargen vermeiden.
Da DeltaV Edge Environment 2.0 in die Konfigurationshierarchie des Leitsystems integriert werden kann, ist eine bessere Beurteilung der Auswirkungen von Konfigurationsänderungen auf die Chargenausführung möglich. Außerdem erhalten OT-Teams die Möglichkeit, chargenbezogene Alarme und Ereignisse mit anderen Systemereignissen zu korrelieren, um die Ursachen von Produktionsproblemen schnell und effektiv zu ermitteln.
„Life-Sciences-Betriebe sind auf die Demokratisierung von Daten angewiesen, damit sie ihre Produktion optimieren und validieren können. Emersons Vision der „Boundless Automation“, bei der Datensilos eliminiert werden, wird funktionsübergreifende Teams in die Lage versetzen, die zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen notwendigen Geschäftsentscheidungen zu treffen“, sagte Claudio Fayad, Vice President Technology im Geschäftsbereich Prozesssysteme und -lösungen von Emerson. „DeltaV Edge Environment 2.0 von Emerson sorgt nicht nur für Datenmobilität, sondern bewahrt auch den wesentlichen Chargen- und Prozesskontext für die Verbesserung der Betriebssicherheit.“
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.