Die Asset Management Software von Emerson führt Daten zur Anlagenzuverlässigkeit in einer sicheren, benutzerfreundlichen und integrierten Plattform zusammen

Fallback image

AMS Machine Works 1.8 mit AMS 2140 Machinery Health Analyzer. Hochauflösendes Bild

Fallback image

Die Version 1.8 von AMS Machine Works erweitert bestehende Analysewerkzeuge, wie z. B. die mit Emersons patentierter PeakVue™- und PeakVue Plus-Technologie. Zudem werden neue, intuitive Tools für die Darstellung der zu überwachenden Maschinenkomponenten, die Benutzerverwaltung sowie die Algorithmus-basierte Zugangskontrolle und vieles mehr eingeführt. Hochauflösendes Bild

AMS Machine Works Version 1.8 bietet Kompatibilität für AMS 2140 Machinery Health Analyzer mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und erhöhter Cybersicherheit


AUSTIN, Texas, USA (2. April 2025) – Emerson, ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, unterstützt Maschinenüberwachungsteams bei der Beseitigung von Datensilos und der Erweiterung ihrer Möglichkeiten mit AMS Machine Works Version 1.8. Dieses neueste Software-Update vereint alle Hardwaredaten der modernen AMS Zustandsüberwachung in einer einzigen Plattform und unterstützt Unternehmen in puncto einfachere Verwaltung und höhere Cybersicherheit ihrer Zuverlässigkeitsprogramme in einer Vielzahl von Prozessindustrien, darunter Öl und Gas, Chemie, Life Sciences, Bergbau, Metalle, Mineralien, Wasser, Energie- und Versorgungsunternehmen, Zellstoff und Papier u. v. m.

Ein Hauptziel der Boundless Automation™ Vision von Emerson ist die Verwirklichung der nahtlosen Übertragung kontextbezogener Daten vom intelligenten Feld über die Peripherie und in die Cloud, damit Teams mehr Wert aus den bereits gesammelten Daten schöpfen können. Durch die Zusammenführung aller AMS Zustandsüberwachungstools der aktuellen Generation unter einer einzigen Plattform trägt AMS Machine Works Version 1.8 zu dieser Vision bei. Sie unterstützt Zuverlässigkeitsteams dabei, die Verwendung von Daten für die Entscheidungsfindung und effektive Wartungsmaßnahmen zu vereinfachen, indem sie Datensilos abbaut, damit das Anlagenpersonal seine Aufgaben effektiver und effizienter ausführen kann. 

„An Daten mangelt es den Teams für Anlagenzuverlässigkeit und -wartung nicht. Sie verfügen jedoch häufig nicht über die Zeit oder das Fachwissen, diese Daten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme zu ziehen und sie für die kritischen Automatisierungstools verfügbar zu machen, die Daten in verwertbare Erkenntnisse verwandeln“, so Erik Lindhjem, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Reliability Solutions von Emerson. „AMS Machine Works Version 1.8 liefert über ein einziges, intuitives Dashboard umfassende Maschinenzustandsdaten und macht es Anwendern jeder Erfahrungsstufe leicht, informierte Entscheidungen zu treffen.“

Daten vom AMS 2140 Machinery Health Analyzer werden nun direkt in AMS Machine Works eingespeist. So muss nur eine einzige Datenbank verwaltet werden, die automatische mit manueller Datenerfassung kombiniert. Darüber hinaus gestalten eine neue Benutzeroberfläche und verbesserte Dashboards die Software benutzerfreundlicher, mit zusätzlichen Drag-and-Drop-Funktionen und neu gestalteten Menüs für eine intuitivere Navigation. 

Zudem stellt AMS Machine Works Version 1.8 kritische Anlagenzustandsdaten über den AMS 6500 ATG Agent von Emerson bereit. Dies erleichtert Teams die Einbindung von Maschinenschutzsystemen in ihre Softwareplattform und bietet ein verbessertes Benutzer- und Lizenzmanagement sowie moderne Authentifizierungsmethoden für erhöhte Cybersicherheit.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.