Emerson treibt softwaredefinierte Automatisierung mit neuester Version seines Steuerungssystems voran

DeltaV Plant Monitor

DeltaV™ Version 16.LTS bietet softwaredefinierte Funktionen, die Automatisierungskosten senken, die operative Intelligenz sowie die Datentransparenz im gesamten Unternehmen verbessern und die Cybersicherheit stärken. Hochauflösendes Bild

DeltaV Version 16.LTS beschleunigt den Weg zu einer OT-fähigen Unternehmensplattform für den nahtlosen Austausch und die Optimierung industrieller Abläufe

AUSTIN, Texas (20. Januar 2026) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung, hat seine DeltaV™ Automatisierungsplattform mit der Veröffentlichung der Version 16 seines Distributed Control Systems (DCS) und integrierten Sicherheitssystems erweitert. DeltaV Version 16.LTS bietet softwaredefinierte Funktionen, die Automatisierungskosten senken, die operative Intelligenz sowie die Datentransparenz im gesamten Unternehmen verbessern und die Cybersicherheit stärken. Diese Version mit Langzeitsupport (Long-Term Support, LTS) vereint neue, in der Praxis bewährte Funktionen in einer einzigen Version.

„In Verbindung mit den wachsenden Rechenanforderungen auf der Steuerungsebene haben die Geschwindigkeit technologischer Innovationen und der Aufstieg der industriellen KI einen Wendepunkt geschaffen, der einen neuen Weg für Unternehmen erfordert, Betriebsdaten zu vereinheitlichen und die Automatisierung unternehmensweit zu skalieren“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „DeltaV Version 16.LTS ist der nächste Schritt in der Bereitstellung der softwaredefinierten Betriebsplattform für Unternehmen, die diese Anforderungen erfüllt und unbegrenzte Flexibilität und eine zukunftssichere Technologieauswahl für die kommenden Jahre ermöglicht.“

Durch verbesserte Modularität und Flexibilität ermöglicht DeltaV Version 16.LTS die effiziente Bereitstellung und Erweiterung von Automatisierungssystemen. Dazu gehört der Zugriff auf den DeltaV IQ Controller, einen fehlertoleranten, modularen, softwaredefinierten Controller, der in einer serverbasierten Umgebung eingesetzt wird und in der Lage ist, die anspruchsvollsten Prozesssteuerungsanwendungen zu bewältigen. Darüber hinaus bietet das flexible Abonnementmodell von Emerson, das DeltaV Flex System, Unternehmen den vollen Funktionsumfang des DeltaV DCS, da sie die Nutzung im Laufe der Zeit bezahlen und je nach Marktbedingungen schnell skalieren können.
 
DeltaV Version 16.LTS integriert zudem Intelligenz durch nahtlosere Daten- und E/A-Konnektivität über Feldnetzwerke der nächsten Generation. Dies sorgt für tiefergehende Prozesseinblicke zur Optimierung und Wartung von Anlagen und Abläufen. Die native Unterstützung von PROFINET über Ethernet-APL auf dem DeltaV PK-Controller ermöglicht Hochgeschwindigkeitskonnektivität mit Feldgeräten in anspruchsvollen Umgebungen von Prozess- und hybriden Fertigungsabläufen.

Die DeltaV Continuous Historian Elite Software nutzt die Leistungsfähigkeit des AspenTech Produktportfolios von Emerson, um eine erweiterte Datenbasis für die unternehmensweite Optimierung bereitstellen zu können. Continuous Historian Elite schafft nahtlose Konnektivität zwischen dem Prozessleitsystem und Lösungen für das Management von Unternehmensdaten und ermöglicht so den ungehinderten Fluss kontextbezogener Daten innerhalb des Unternehmens zur Unterstützung von Analysen und KI.

Die Verbesserungen an DeltaV Live bieten darüber hinaus eine erweiterte, einheitliche Sicht auf den Betrieb, indem Daten über die DeltaV Edge-Umgebung gestreamt werden, um Entscheidungsfindung und Lagebewusstsein auf Unternehmensebene zu unterstützen. Die neue DeltaV Live Enterprise View ermöglicht sicheren Lese-Zugriff auf Displays außerhalb der Messwarte und ermöglicht so die Bereitstellung von Daten in der Leitwarte für Enterprise-Kunden zur Trendermittlung und kontinuierlichen Verbesserung der Betriebsabläufe. Zu den Verbesserungen gehört auch die Web-Anwendungsintegration, mit der Anwender Softwareanwendungen von Drittanbietern – wie z. B. Optimierungstools – nativ in die DeltaV Steuerungsoberfläche einbinden können.

DeltaV Version 16.LTS ist zudem erneut nach der International Society of Automation (ISA) System Security Assurance (SSA) Level 1 (L1) zertifiziert. Die ISA SSA L1-Zertifizierung bietet eine unabhängige Bestätigung für Secure-by-Design-Verfahren, die die Anforderungen der Normen ISA/IEC-62443-3-3 und 4-1 erfüllen.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson

Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.