Emerson forciert Edge-Ökosystem für Echtzeit-Betriebs informationen im gesamten Unternehmen
DeltaV™ Live Enterprise View erweitert die Echtzeit-Visualisierung von Leitsystemen sicher über die Leitwarte hinaus. Hochauflösendes Bild
DeltaV Live Enterprise View erweitert die Sichtbarkeit von Bediengrafiken sicher über das gesamte Unternehmen hinweg.
- DeltaV Live Enterprise View festigt Führungsrolle von Emerson im Bereich der Echtzeit-Betriebsainformatioen
- Erweiterte DeltaV Edge Environment stärkt führendes Edge-Ökosystem von Emerson
- Neue Anwendungen erweitern die DeltaV-Automatisierungsplattform und bauen auf dem bewährten Ansatz von Emerson auf
AUSTIN, Texas (21. April 2026) – Emerson, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen, definiert mit der Veröffentlichung von DeltaV™ Live Enterprise View – einer neuen Anwendung, die die Echtzeit-Visualisierung von Steuerungssystemen sicher über den Leitstand hinaus erweitert – weiterhin den Industriestandard im Bereich Edge-Computing. Die neue Software ergänzt das rasant wachsende Ökosystem von Edge-Anwendungen aus dem Hause Emerson und ermöglicht Teams aus den Bereichen Engineering, Instandhaltung, Zuverlässigkeitsmanagement und Unternehmensführung einen browserbasierten Lesezugriff auf Live-Daten – genau so, wie sie auch den Anlagenfahrern angezeigt werden –, ohne dass hierfür eine Konvertierung der Anzeigen, zusätzlicher Engineering-Aufwand oder Änderungen am Steuerungssystem erforderlich sind.
Die Fähigkeit, in den heutigen volatilen Märkten schnell und entschlossen handeln zu können, ist ein wesentlicher Treiber operativer Spitzenleistungen. Allerdings führen mehrschichtige Lösungen ohne native Integration zu Latenzen und fortlaufendem technischen Mehraufwand, was die Produktivität auf Unternehmensebene einschränkt. DeltaV Live Enterprise View begennet dieser Herausforderung durch Nutzung der innovativen Edge-Funktionen von Emerson. Damit stehen DeltaV Live Bediengrafiken über einen sicheren, schreibgeschützten Browserzugriff von jedem Ort innerhalb des Netzwerks, der eine zuverlässige Internetverbindung bietet, zur Verfügung.
„DeltaV Live Enterprise View eignet sich ideal für Unternehmen, die die DeltaV Edge-Umgebung als sichere Datenplattform für die OT-zu-IT-Integration nutzen“, sagte Sean Saul, Vice President of Product im Geschäftsbereich Process Systems and Solutions bei Emerson. „Als eine von mehreren hochwertigen Anwendungen, die auf dem rasant wachsenden DeltaV Edge Marketplace verfügbar sind, baut DeltaV Live Enterprise View auf der Enterprise Operations Platform von Emerson sowie der Vision der ‚Boundless Automation‘ auf: Es stellt relevantem Betriebspersonal über einen Standard-Webbrowser eine echtzeitfähige Visualisierung des Steuerungssystems in Bedienerqualität bereit – und stärkt so die Zusammenarbeit zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit.“
Die meisten Visualisierungslösungen auf Unternehmensebene erfordern eine Duplizierung, Transformation oder Neugestaltung von Grafiken. Im Gegensatz dazu rendert DeltaV Live Enterprise View Grafiken automatisch genau so, wie sie in DeltaV Live konfiguriert wurden. Dies bietet einen unmittelbaren, sichtbaren und rollenbasierten Mehrwert. Anwender im Unternehmen sehen exakt das, was auch Bediener sehen – individuell auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. Dies reduziert Reibungsverluste und beschleunigt die Akzeptanz.
Die sichere, schreibgeschützte Transparenz der Betriebsabläufe in DeltaV Live Enterprise View wird über einen unidirektionalen Datenfluss durch die DeltaV Edge Environment bereitgestellt. DeltaV Edge Environment bietet sicheren Zugriff auf vollständig kontextualisierte DeltaV-Daten und wahrt dabei die festgelegten Systemgrenzen.
DeltaV Live Enterprise View ergänzt ein bestehendes Portfolio leistungsstarker Edge-Anwendungen – darunter DeltaV Edge Explorer, DeltaV Agent.Connect sowie eine breite Palette kuratierter Open-Source-Anwendungen wie Grafana, Jupyter Notebook und Node-RED. Diese Anwendungen versetzen die Nutzer in die Lage, die unternehmensweite Optimierung durch fortschrittliche Analysen, KI-Unterstützung, anpassbare Dashboards, Trendanalysen, Alarmmanagement, Workflow-Automatisierung und Batch-Untersuchungen voranzutreiben.
Im Zuge der Erweiterung der Vision von Emerson für die Enterpreise Operations Platform – die erste flexible, softwaredefinierte, OT-fähige digitale Plattform, die auf skalierbarer Steuerung, industrieller KI und Zero-Trust-Cybersicherheit aufbaut – werden weitere Anwendungen wie DeltaV Live Enterprise View eine nahtlose Skalierung vom Edge-Bereich bis zum gesamten Unternehmen ermöglichen.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Zur Seite für Industriesoftware von Emerson auf LinkedIn
- Besuchen Sie die Seite der Emerson DeltaV Automation Platform auf LinkedIn
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.