Regelventil-Lösungen zur Reduzierung flüchtiger Emissionen in Upstream-Anwendungen von Öl- und Gasanlagen

Flüchtige Emissionen mit Fisher™ Ventilinstrumenten und -antrieben mindern. 

Minimierung der Emission flüchtiger Gase

Viele Standorte mit Upstream-Anwendungen für Erdöl und Erdgas liegen in sehr abgelegenen Gebieten. Die Regelungsanforderungen am Bohrloch und an den frühen Separationsanlagen sind relativ einfach, erfordern jedoch eine pneumatische oder elektrische Energiequelle für den Betrieb von Ventilen und anderen Stellgeräten. Da Druckluft oder Strom oft nicht verfügbar sind, nutzen viele Unternehmen für den Betrieb ihrer pneumatischen Stellgeräte und Regelventile druckbeaufschlagtes Erdgas. Diese Lösung funktioniert gut, stellt aber ein Problem dar.

Pneumatische Stellgeräte sind so konzipiert, dass sie kontinuierlich Luft ablassen, wobei die Menge der abgelassenen Luft noch ansteigt, während sie die Ventile betätigen. Bei der Verwendung von Erdgas wird dieses kontinuierlich in beträchtlichen Mengen ausgestoßen. In Kombination mit den flüchtigen Methanemissionen, die durch undichte Ventile und Pumpendichtungen entweichen, kann die Gesamtmenge des an einem abgelegenen Bohrloch freigesetzten Methans erhebliche Ausmaße annehmen.

Wenn Sie sich für Fisher-Produkte entscheiden, können Sie flüchtige Emissionen reduzieren.

Lösungen von Emerson zur Verringerung flüchtiger Emissionen

Separator with Fisher easy-Drive actuators

Warum das wichtig ist

Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist ein wichtiges Ziel jedes Energie- und Chemieunternehmens. Von besonderem globalem Interesse ist die Verringerung von Methan, da es 25-30 mal umweltschädlicher ist als Kohlendioxid. Es gibt eine Möglichkeit, die Umweltgesetze einzuhalten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und dabei Geld zu sparen.

Informationsquellen