Solutions de vannes de régulation pour la réduction des émissions fugitives dans le secteur amont du pétrole et du gaz

Réduisez les émissions fugitives avec des instruments de vanne et actionneurs Fisher™. 

Minimiser les émissions fugitives

De nombreux sites amont pétroliers et gaziers sont situés dans des régions très éloignées. Les exigences de contrôle au niveau de la tête de puits et des sites de séparation précoce sont relativement simples, mais elles nécessitent une source d’énergie pneumatique ou électrique pour faire fonctionner les vannes et autres instruments. Comme l’air comprimé ou l’électricité sont rarement disponibles, de nombreuses entreprises utilisent du gaz naturel sous pression pour faire fonctionner leurs instruments pneumatiques et leurs vannes de régulation. Cette solution fonctionne bien mais crée un problème.

Les instruments pneumatiques sont conçus pour purger l’air en permanence, et ils en évacuent encore plus quand ils actionnent les vannes. Lors de l’utilisation du gaz naturel, il est émis en permanence en quantités considérables. En ajoutant à cela les émissions fugitives de méthane associées aux fuites des joints de vannes et de pompes, la quantité totale de méthane rejeté sur un site de puits distant peut être importante.

Le choix des produits Fisher peut vous aider à réduire les émissions fugitives.

Solutions d’Emerson pour réduire les émissions fugitives

Separator with Fisher easy-Drive actuators

Pourquoi c’est important

La réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un objectif majeur pour toutes les entreprises du secteur de l’énergie et de la chimie. La réduction du méthane présente un intérêt particulier au niveau mondial, car il est 25 à 30 fois plus nocif pour l’environnement que le dioxyde de carbone. Il existe un moyen de respecter les lois environnementales, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’économiser de l’argent en même temps.

Ressources