Offrire valore al cliente per tutto il ciclo di vita del progetto

Un approccio più intelligente alla trasformazione dei progetti

Aiutare le organizzazioni a migliorare i risultati dei progetti grazie a un coinvolgimento precoce, competenze di esecuzione globali, tecnologie integrate e architetture pronte per il futuro

RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ IN OGNI FASE DEL CICLO DI VITA DEL PROGETTO

Trasformare la complessità dei progetti in successi comprovati

I progetti di investimento odierni sono sotto una pressione crescente a causa delle sfide della catena di fornitura, dell'evoluzione dei requisiti di progetto e delle tempistiche complesse. Il successo dipende dalla garanzia di operazioni digitali fin dall'inizio e richiede un'esecuzione collaudata, strategie di installazione efficienti e la flessibilità necessaria per adattarsi al variare delle condizioni del progetto. 

Emerson aiuta i clienti a ridurre il rischio associato ai progetti grazie a competenze globali nell'esecuzione dei progetti, tecnologie integrate e modelli di esecuzione progettati per semplificare la progettazione, accelerare la consegna e migliorare la prevedibilità dei tempi. Dalla pianificazione iniziale del progetto fino alla messa in opera, Emerson supporta i team di progetto con le risorse, la capacità produttiva e l'esperienza tecnica necessarie per far progredire i progetti.

ESECUZIONE DEL PROGETTO

Realizzazione di progetti in modo più efficiente oggi, per costruire operazioni autonome in futuro

Grazie a una lunga esperienza sui progetti, un ampio portafoglio tecnologico e il supporto per il ciclo di vita, Emerson aiuta a ridurre la complessità dei progetti, migliorare le prestazioni di esecuzione e creare le basi digitali per operazioni più sicure, efficienti e sempre più autonome.
Fallback image
Realizzazione di progetti su larga scala

Le capacità globali di Emerson e la forza regionale garantiscono realizzazioni dei progetti senza problemi.

Emerson combina l'esperienza globale nei progetti con le risorse progettistiche locali, capacità di produzione, celle di lavoro industriali e processi di esecuzione standardizzati, offrendo ai progetti complessi l'accesso alle giuste funzionalità senza affidarsi a un unico modello di esecuzione centralizzato. Tale scala consente di allineare risorse, competenze e approcci di esecuzione a luoghi, settori e requisiti di consegna dei progetti.

Supportare risultati migliori dalla pianificazione alla messa in opera

Automazione ottimizzata per l'intero ciclo di vita del progetto

Per progetti di successo è necessaria una combinazione di competenza tecnica, disciplina di esecuzione e risorse globali. Emerson supporta i team di progetto in ogni fase del ciclo di vita con gestione dei progetti dedicata, supporto ingegneristico, capacità produttiva e processi di esecuzione progettati per migliorare la prevedibilità e ridurre i rischi.

 

Che si tratti di supportare la scelta della tecnologia durante il FEED, di coordinare le risorse di esecuzione globali o di semplificare l'installazione e la messa in opera, Emerson aiuta i clienti a migliorare i risultati dei progetti rispettando i vincoli di costo e la pianificazione.

Fallback image
Esecuzione dei progetti e trasformazione operativa in azione

Ultime notizie e storie di successo

Emerson aiuta i clienti a realizzare progetti d'investimento secondo i tempi e i costi previsti, con fiducia. Scopri come la nostra esperienza nell'esecuzione di progetti e il nostro portafoglio tecnologico stanno trasformando la complessità in certezze per i clienti di tutto il mondo.

Esplora i nostri gruppi di business

Competenze integrate per i progetti di investimento

Scopri come Emerson trasforma la complessità dei progetti in un successo.

Domande comuni sull'esecuzione dei progetti d'investimento

Domande frequenti

Dalla pianificazione iniziale alla messa in opera e alla manutenzione continua, il successo di un progetto di investimento dipende da efficienza e adattabilità. Esplora le domande frequenti riportate di seguito per scoprire come il nostro modello integrato di esecuzione dei progetti risolve sfide ingegneristiche critiche e massimizza il valore degli investimenti infrastrutturali.

Il coinvolgimento di Emerson fin dalle prime fasi di pianificazione e FEED aiuta i team di progetto a prendere decisioni informate quando le modifiche sono più facili e meno costose da implementare. Identificando le opportunità, valutando le tecnologie e allineando quanto prima i requisiti del progetto, i team possono migliorare la prevedibilità dei costi, ridurre il rischio di esecuzione ed evitare impatti sulla pianificazione nelle fasi successive progetto.

Una collaborazione fin dalle prime fasi consente inoltre a Emerson di contribuire a ottimizzare la scelta delle tecnologie, standardizzare i progetti e incorporare strategie di esecuzione che supportano costi totali di installazione minori, migliore costruibilità e realizzazione dei progetti più efficiente.

Inoltre, il coinvolgimento tempestivo consente alle parti interessate nel progetto di sfruttare le risorse ingegneristiche globali, l'esperienza nella gestione dei progetti e la rete di produzione di Emerson per migliorare la pianificazione, mitigare i rischi della catena di fornitura e stabilire un percorso di esecuzione più prevedibile già prima dell'inizio della progettazione dettagliata.

Per saperne di più:

Emerson supporta i progetti mobilitando una rete globale di risorse ingegneristiche, sedi di produzione, team di esecuzione dei progetti e specialisti del settore. Con risorse in oltre 150 paesi e un framework di esecuzione globale flessibile, Emerson aiuta i clienti a migliorare la resilienza della catena di fornitura e a mantenere lo slancio dei progetti ovunque.

Per saperne di più:

Le tecnologie digitali di Emerson aiutano le organizzazioni a creare basi solide per prestazioni a lungo termine, collegando dati, sistemi e operazioni in tutta l'azienda. Con la progettazione di funzionalità digitali fin dall'inizio, le organizzazioni possono migliorare la visibilità, consentire un'ottimizzazione più efficace e creare un percorso più flessibile verso la modernizzazione nel tempo. 

Le tecnologie digitali connesse di Emerson supportano la collaborazione a livello aziendale, l'automazione definita dal software, l'analisi intelligente e le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale che aiutano le organizzazioni a estrarre più valore dalle proprie operazioni, mentre si preparano ad affrontare esigenze aziendali in continua evoluzione. Questo approccio crea una base per operazioni connesse oggi e un percorso più flessibile verso operazioni autonome in futuro. 

Forte di decenni di esperienza e di un'ampia base installata in settori critici, Emerson aiuta i clienti a ridurre i rischi durante la modernizzazione, ad accelerare il time-to-value durante l'implementazione di nuove funzionalità e a stabilire un percorso più chiaro verso operazioni più connesse, flessibili e basate sui dati.

Scopri di più:

La certezza della pianificazione inizia da un coinvolgimento precoce, processi di esecuzione disciplinati e metodologie di gestione dei progetti comprovate. Emerson aiuta i team di progetto a ridurre il rischio di pianificazione con una pianificazione integrata, risorse di progetto dedicate, centri di esecuzione globali e tecnologie che semplificano le attività di installazione e messa in opera.

Per saperne di più:

Emerson contribuisce a ridurre il costo totale dell'installato mediante progetti standardizzati, architetture semplificate, tecnologie integrate e strategie di esecuzione che riducono la manodopera di progettazione, il lavoro di installazione e la complessità del progetto. Tecnologie quali I/O flessibile, design dei cabinet standardizzati e flussi di lavoro di progettazione digitali aiutano a ridurre al minimo il lavoro non necessario migliorando l'efficienza del progetto.

Per saperne di più: