Assicurare rendimenti costanti e ottimizzati

Processo batch

Molte aziende modificano costantemente i processi per ottenere un "golden batch", senza comprendere completamente come avviene. Gli errori di processo risultanti influiscono negativamente sugli obiettivi di ottimizzazione dei batch, sull'utilizzo efficiente degli asset e sullo sviluppo di nuovi prodotti. L'analisi di Emerson per le soluzioni batch riduce la variabilità del processo, riduce al minimo i tempi di transizione e ne migliora l'utilizzo, massimizzando in modo costante i rendimenti. 

Electric motors on steel tanks for mixing liquids, modern production of alcoholic beverages. Food industry.
Massimizzare il risultato dei processi batch

Massimizza coerenza e produttività con un controllo batch comprovato

Dalla gestione delle ricette all'esecuzione e alla programmazione, le robuste soluzioni per l'automazione del processo batch offrono controllo e visibilità senza pari. Con soluzioni progettate per soddisfare gli standard ISA-88, i produttori possono favorire la ripetibilità dei processi, ridurre l'intervento dell'operatore e garantire una produzione sicura e conforme. L'architettura modulare supporta skid a unità singola o sistemi su larga scala per l'intero ciclo di vita della produzione.

Modernizza le prestazioni batch

Soluzioni per il processo batch in azione

Grazie a piattaforme di controllo pronte per il batch e a software appositamente realizzato, i team possono ridurre la variabilità e ottimizzare le transizioni. L'analisi e i dati storici in tempo reale migliorano la registrazione dei batch, potenziano la tracciabilità e velocizzano la convalida. Dai progetti pilota alla produzione completa, le architetture flessibili supportano un rapido adattamento a nuove linee di prodotti o regolazioni della ricetta.

Esplora funzionalità più ampie

Business unit nel processo batch

L'elaborazione dei processi batch avanzati richiede la collaborazione tra le tecnologie, dal controllo e rilevamento all'attuazione finale fino all'analisi dei dati. Scopri come le funzionalità integrate dei vari gruppi aziendali collaborano per garantire coerenza, sicurezza ed efficienza in ogni batch.

Esplorate le nostre risorse

Documenti correlati alla soluzione per il processo batch

Esplora una selezione di documenti tecnici, storie di successo e leadership di pensiero che dimostrano come le soluzioni Emerson stiano facendo progredire le prestazioni dei processi batch. Dal raggiungimento di risultati golden batch ripetibili allo sfruttamento del machine learning e dell'IIoT per l'ottimizzazione in tempo reale, queste risorse forniscono informazioni fruibili per migliorare l'affidabilità, ridurre al minimo i tempi di fermo e migliorare l'efficienza operativa. Utilizza questa documentazione per accelerare il processo decisionale, migliorare la scalabilità e rendere a prova di futuro le tue operazioni dei processi batch del settore chimico.

Esplora le sfide più comuni

Domande frequenti

Scopri di più sugli aspetti chiave del processo batch, dall'integrazione del sistema alla gestione delle ricette, alla conformità normativa e alla scalabilità. Queste domande frequenti offrono informazioni su come le soluzioni Emerson aiutano a ottimizzare la flessibilità della produzione e garantire una qualità costante.

Per molte aziende, un processo batch è una scatola nera. Segui la ricetta, spera per il meglio, e ottieni quello che ottieni. Quando viene prodotto un batch eccezionalmente buono, la domanda diventa: "Come possiamo farlo ogni volta?" Sfortunatamente, è raro che esistano dati sufficienti a determinare il motivo per cui un particolare batch era ideale, e questo porta alla continuazione di questa metodologia di prova ed errore per identificare dove e come gli elementi del processo cambiano. 

La risposta è sì, perché con la strategia di controllo giusta, l'elaborazione in batch non è una scatola nera. Un primo passo consiste nel determinare l'andamento del processo. La velocità di reazione batch è troppo lenta? La variabilità di una materia prima influisce sul processo? Dobbiamo effettuare una regolazione della temperatura o della pressione a metà flusso per rimettere le cose in carreggiata? Queste sono tutte incluse nell'approccio di Emerson e l'uso corretto si traduce in una maggiore uniformità da batch a batch. Questo approccio è molto più efficace che cercare di separare un singolo risultato di un Golden Batch. 

Questo effetto può essere correlato a molte cause, come variabilità delle materie prime, strumentazione inadeguata che comporta un trattamento incongruente e mancanza di formazione dell'operatore con processi manuali. La strategia di Emerson per il controllo dei batch individua ed elimina queste fonti di incoerenza, rendendo il processo più affidabile e prevedibile.