Controllo intelligente della combustione per operazioni sicure
Maggiore sicurezza, riduzione delle emissioni e maggiore efficienza del combustibile nei riscaldatori a combustione
Nei processi di raffinazione, petrolchimica e industriali, la gestione dei bruciatori svolge un ruolo fondamentale nella protezione delle persone, delle apparecchiature e dell'ambiente. Una soluzione completa riunisce sensori intelligenti, strategie di controllo avanzate e strumenti di manutenzione predittiva per mitigare i rischi e ridurre i costi operativi. Dal monitoraggio delle fiamme alla conformità alle normative sulle emissioni, garantite prestazioni costanti grazie a dati in tempo reale e informazioni fruibili.
Applicazione di soluzioni per il sistema di gestione del bruciatore
Garantire il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente di un forno rappresenta una sfida. Gli obiettivi più importanti includono l'ottimizzazione del rapporto combustibile-aria, il funzionamento sicuro, la riduzione delle emissioni e la conformità alle normative ambientali. Emerson combina controllo di processo avanzato, strumentazione, sistemi di sicurezza e software avanzati per migliorare e ottimizzare le prestazioni dei forni e ridurre le emissioni.
Controllo della combustione
Ottenete un controllo ottimale della combustione riducendo al minimo il consumo energetico e le emissioni. Le soluzioni di gestione intelligente dei bruciatori combinano diagnostica automatica, sistemi di sicurezza strumentati e analisi avanzate per mantenere i riscaldatori a combustione in funzione entro parametri ristretti. Acquisite fiducia in ogni fase del ciclo di vita della combustione, dall'avvio allo stato stazionario fino allo spegnimento.
Trasmettitore di ossigeno e combustibili Rosemount™ OCX8800
Garantite una combustione più sicura e più pulita con la misurazione in tempo reale di ossigeno e combustibili.
Controllo avanzato DeltaV™
Ottimizzate le prestazioni del bruciatore con il controllo predittivo basato su modelli e la regolazione adattativa.
Gestione dei dispositivi di campo
Centralizzate la visibilità negli asset di campo per una diagnostica e una configurazione più rapide.
Gruppi aziendali nel sistema di gestione del bruciatore
Per ottenere una gestione ad alte prestazioni del bruciatore, è necessaria la collaborazione in tutti i domini di automazione, misurazione, controllo finale e sicurezza. Ogni gruppo aziendale contribuisce con tecnologie e conoscenze specializzate che aiutano a fornire sistemi di gestione dei bruciatori affidabili e scalabili per i settori ad alta intensità energetica.
Automazione discreta
Documenti relativi alle soluzioni per il sistema di gestione del bruciatore
Accedete a risorse tecniche, best practice e case study per migliorare l'affidabilità, la sicurezza e la conformità del sistema di gestione del bruciatore. Questi documenti forniscono strategie fruibili per migliorare le prestazioni del sistema, ridurre i rischi e garantire il rispetto degli standard industriali in applicazioni critiche di combustione.
Domande frequenti
Scoprite di più su come i sistemi di gestione del bruciatore supportano l'avvio, lo spegnimento e il funzionamento sicuri delle apparecchiature a combustione. Scoprite come le soluzioni Emerson aiutano a migliorare la conformità, ridurre i rischi e garantire prestazioni affidabili in applicazioni di combustione in tutti gli impianti industriali.
Nella maggior parte degli impianti, i combustibili alternativi vengono scelti perché più economici, il che spesso comporta una variabilità nella qualità e nel potere calorifico. La maggior parte dei sistemi di controllo della combustione dei riscaldatori a combustione utilizza il flusso volumetrico o la pressione per regolare la combustione. Tuttavia, misurare il contenuto termico del combustibile è più rapido ed efficiente. Ciò può essere risolto utilizzando i misuratori di portata massica a effetto Coriolis Micro Motion di Emerson o un gascromatografo Rosemount nell'alimentazione del combustibile. Abbinare una di queste misurazioni a controlli di portata precisi, inclusi i regolatori di portata Fisher, consente di ottenere una soluzione ottimizzata.
La misurazione dell'ossigeno residuo è fondamentale per garantire la quantità ottimale di aria, poiché troppa aria di combustione riduce l'efficienza e una quantità insufficiente rende il processo non sicuro.
L'efficienza termica è il rapporto tra il calore utile erogato e l'energia totale fornita dal combustibile. Può essere migliorata con diversi metodi, come il preriscaldamento dell'aria di combustione, il recupero del calore residuo o l'ottimizzazione delle prestazioni del bruciatore.
Nell'industria chimica, per le applicazioni di riscaldamento vengono comunemente utilizzati vari tipi di riscaldatori a combustione. I forni di pirolisi sono riscaldatori versatili utilizzati in applicazioni di cracking, come la produzione di etilene. I forni di reforming sono utilizzati nei processi di reforming catalitico come quelli che si trovano nella produzione di idrogeno tramite il reforming a vapore del metano (SMR). Le caldaie a vapore producono vapore ad alta pressione per la generazione di energia e lo scambio di calore. I riscaldatori a fluido termico utilizzano un fluido di trasferimento del calore per un controllo preciso della temperatura. Gli inceneritori vengono utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti, mentre i riscaldatori rigenerativi recuperano e riutilizzano il calore residuo. I riscaldatori a combustione diretta espongono direttamente il fluido di processo alla fiamma. La scelta del riscaldatore dipende dai requisiti di processo, dalla disponibilità del combustibile e da considerazioni ambientali.