Soluzioni innovative per materie plastiche sostenibili

Riciclo chimico

Il riciclo chimico trasforma i rifiuti plastici in preziose materie prime, supportando un'economia circolare. Le tecnologie avanzate consentono di operare in modo efficiente, scalabile e sicuro, trasformando le sfide ambientali in opportunità per una crescita sostenibile.

Wide shot of Businessman and worker talking on platform above conveyor belts in recycling plant
Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza

Ottimizzazione dei processi di riciclo chimico

Tecnologie integrate per operazioni affidabili e sostenibili

Il riciclo chimico richiede un controllo e un monitoraggio precisi per garantire la purezza del prodotto, gestire condizioni di processo difficili e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Sfruttando soluzioni avanzate di automazione e controllo, le strutture possono raggiungere maggiore efficienza, sicurezza e conformità ambientale.

La spinta verso l'innovazione nel riciclo chimico

Soluzioni di riciclo chimico in azione

Il riciclo chimico richiede un controllo e un monitoraggio precisi per garantire la purezza del prodotto, gestire condizioni di processo difficili e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Sfruttando soluzioni avanzate di automazione e controllo, le strutture possono raggiungere maggiore efficienza, sicurezza e conformità ambientale.

Controllo di precisione per l'integrità del prodotto

image

Qualsiasi prodotto che utilizza rifiuti di plastica come materia prima di base crea la preoccupazione dell'operatore per il mantenimento dell'alimentazione a un livello minimo di contaminazione e/o di avere un processo che respinga gli elementi indesiderati come normale fase. Una raccolta differenziata dei rifiuti efficace è un elemento fondamentale, ma i dispositivi digitali collegati al sistema di controllo e agli strumenti del processo consentono di rilevare condizioni che non rientrano nei campi di ammissibilità, spesso causate dalla contaminazione del materiale di base, prima di provocare la contaminazione del prodotto finale. Queste tecnologie digitali aiutano a garantire un funzionamento coerente e una qualità finale ottimale.

Comprendere il processo

Domande frequenti

Esplora le risposte alle domande più frequenti sulle tecnologie, sulle applicazioni e sulle sfide del riciclo chimico. Ulteriori informazioni su come le soluzioni di automazione e controllo di Emerson supportano operazioni di riciclo più efficienti, scalabili e sostenibili.

Il termine riciclo chimico riguarda una serie di processi di scomposizione dei rifiuti plastici in modo che possano essere rigenerati, com'erano in origine, o trasformati in qualcosa di completamente diverso. Questo processo utilizza diverse tecniche che rispecchiano l'estensione della scomposizione dei rifiuti.

Le aziende che passano al riciclo chimico partono da zero. Alcune sono startup, altre sono nuove divisioni di aziende più grandi, ma le unità di processo sono nuove di zecca. Ad esempio, PureCycle è in grado di creare polipropilene quasi vergine da materia prima di scarto utilizzando un processo di dissoluzione. L'azienda ha piani molto ambiziosi per la costruzione di 50 nuovi impianti nei prossimi 15 anni utilizzando questo approccio. Per trasformare questo obiettivo in realtà, PureCycle sta collaborando con Emerson per dotare queste nuove strutture di sensori e valvole di controllo intelligenti, software operativo avanzato e sistemi di gestione dei dati su cloud. L'adozione di tecnologie di automazione digitale avanzate consente un completamento più rapido del progetto, sistemi completamente integrati e prestazioni operative di prima classe.

Non è difficile vedere che il mondo sta annegando nei rifiuti di plastica, quindi il riciclo è di enorme importanza e dobbiamo fare tutto il possibile per incoraggiarlo. Ma questo è solo un passo nello sviluppo di una reale economia circolare. Il riciclo evidenzia e facilita la nostra mentalità "monouso", che ci spinge ad acquistare qualcosa, usarla e quindi gettarla via. Dobbiamo sostituire questa mentalità lineare e passare a un'economia circolare in cui i prodotti durano diversi cicli di vita e sono progettati per essere riutilizzati, riparati e rigenerati. Poi, quando raggiungono la fine dei molteplici usi, vengono riciclati facilmente per iniziare una nuova vita. È ovvio che a tal fine è necessario progettare questa capacità in un prodotto fin dal suo concepimento. Se praticato, questo modo di pensare riduce enormemente l'impatto ambientale e riduce l'effettiva necessità di riciclo.

Sì. Questa tecnica si chiama riciclo meccanico ed è pratica entro limiti specifici. I rifiuti di plastica selezionati con cura, inclusi colore e materiale, si possono triturare, pulire e fondere nuovamente. Questo processo viene utilizzato principalmente per il materiale in polietilene tereftalato (PET), ampiamente utilizzato per le bottiglie di plastica per le bevande. Il PET può resistere a questo tipo di trattamento con una perdita di qualità minima, tuttavia la maggior parte degli altri tipi di plastica si degradano durante il processo di rifusione.

Il grado di smistamento necessario dipende dalla natura del processo. Nei processi che producono plastica riciclata paragonabile al materiale vergine, come il polipropilene, la selezione deve essere molto accurata, sebbene la maggior parte dei processi di depolimerizzazione e dissoluzione possa rimuovere i colori. I processi di pirolisi sono più "tolleranti" all'uso di materie prime miste, ma riducono il prodotto finale a uno stato chimico molto meno puro.