Produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio con maggiore sicurezza, efficienza e controllo

Elettrolisi dell'idrogeno

L'elettrolisi dell'idrogeno è fondamentale per le attività di decarbonizzazione in tutti i settori industriali. Man mano che gli impianti passano dalla fase pilota a quella di piena produzione, diventa sempre più importante mantenere operazioni sicure, tempi di attività affidabili e prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. Automazione integrata, misurazione di precisione e tecnologie di valvole avanzate offrono la visibilità e il controllo necessari per supportare la produzione di idrogeno verde su larga scala.

Hydrogen renewable energy production
Strategie di automazione per una produzione sostenibile di idrogeno

Ottimizzare le prestazioni dell'elettrolizzatore per tutto il ciclo di vita

Dal controllo del processo alla gestione del flusso, dalla conformità alla sicurezza al rilevamento delle perdite, i sistemi di elettrolisi richiedono tecnologie coordinate e ad alte prestazioni. Diagnostica in tempo reale, riduzione delle emissioni fuggitive e strumenti di monitoraggio energetico aiutano gli operatori a gestire variabili complesse, ridurre i costi operativi e garantire la conformità attraverso i processi di produzione di idrogeno.

Soluzioni per ogni scala di produzione di idrogeno

Applicazione di soluzioni di elettrolisi dell'idrogeno

Che si tratti dell’installazione di unità containerizzate o impianti da più megawatt, i produttori di idrogeno si affidano a sistemi scalabili in grado di garantire prestazioni e affidabilità. Il controllo di portata, pressione e temperatura è essenziale per mantenere ambienti di reazione sicuri. Le piattaforme integrate migliorano la visibilità, supportando la conformità normativa e la longevità degli asset.

Migliorare la sicurezza e la stabilità del processo

image

La produzione di idrogeno con elettrolizzatori richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato. I produttori devono realizzare progetti nei tempi e nei costi previsti, con una bassa complessità, e operare in modo sicuro, affidabile e redditizio utilizzando le tecnologie più avanzate.

Competenza tecnologica per ogni processo

Gruppi aziendali nell'elettrolisi dell'idrogeno

L'elettrolisi dell'idrogeno comporta reazioni chimiche complesse, gestione termica e controlli di sicurezza. Il nostro portafoglio di tecnologie copre tutte le funzioni principali: edge computing, misurazione della portata, azionamento avanzato delle valvole ed efficienza energetica. Scoprite come ogni gruppo aziendale apporta valore essenziale ai vostri processi.

Esplora le nostre risorse

Documenti relativi alle soluzioni per l'elettrolisi dell'idrogeno

Accedete a contenuti preziosi per supportare i vostri obiettivi di produzione di idrogeno

Esplorate le risorse chiave che offrono informazioni e best practice per ottimizzare i processi di elettrolisi dell'idrogeno. Sfruttate le competenze di Emerson per migliorare l'efficienza e supportare i vostri obiettivi di produzione di idrogeno.

Promuovere la produzione di idrogeno verde

Domande frequenti

Esaminate le domande più frequenti sull'efficienza dell'elettrolizzatore, la purezza dell'acqua e l'integrazione del sistema. Scoprite come le tecnologie Emerson aiutano a migliorare il controllo di processo, ridurre il consumo energetico e supportare una produzione di idrogeno scalabile e conveniente.

L'idrogeno viene utilizzato nella produzione di due importanti composti chimici ammoniaca e metanolo . Pertanto, l'idrogeno è considerato un elemento costitutivo dei fertilizzanti ottenuti dall'ammoniaca e dei polimeri ottenuti dal metanolo.

No. Milioni di tonnellate di idrogeno sono utilizzate nell'industria, ma non tutto l'idrogeno prodotto oggi può essere considerato neutrale dal punto di vista del carbonio. L'idrogeno blu e l'idrogeno verde sono le due alternative chiave a bassa emissione di CO2 e potrebbero sostituire l'idrogeno grigio ad alta intensità di carbonio, che oggi rappresenta il 95% della produzione di idrogeno.

Le tecnologie di automazione aumentano la capacità, l'affidabilità e l'efficienza degli elettrolizzatori, e con essi il potenziale di un'economia basata sull'idrogeno verde. Ciò avviene in diversi modi, ad esempio con la gestione dei carichi di energia fluttuanti, la misurazione e il controllo del flusso d'acqua con maggiore precisione e l'utilizzo di analisi digitali per applicazioni di gestione dell'energia. L'automazione può anche migliorare la sicurezza, la durata delle apparecchiature e la conformità normativa, riducendo i costi di materiali e forza lavoro. 

L'idrogeno non è solo un elemento chiave per consentire all'industria di raggiungere la neutralità carbonica, ma rappresenta anche un'importante opportunità per le aziende chimiche di generare nuove fonti di reddito sostenibile. Le aziende del settore chimico possono sfruttare i propri solidi asset globali, le catene di fornitura interconnesse, le vendite e la distribuzione esistenti e le conoscenze ingegneristiche pratiche per passare a un portafoglio più sostenibile utilizzando risorse più pulite e sostenibili.