Controllo di precisione per i sistemi viventi
Creare le condizioni ideali per la crescita, la resa e l'affidabilità delle cellule
La produzione di colture cellulari richiede un delicato equilibrio di controllo ambientale, erogazione dei nutrienti e sterilità. Anche lievi variazioni possono influire sulla resa o compromettere la qualità del prodotto. Grazie all'automazione integrata, al rilevamento intelligente e all'analisi in tempo reale, i produttori sono in grado di garantire l'uniformità e la tracciabilità richieste dai moderni bioprocessi. Queste tecnologie consentono una migliore scalabilità, riducono gli errori umani e semplificano la compliance, garantendo al contempo la salvaguardia di ogni serie di terapie critiche.
Soluzioni per la produzione di colture di cellule in azione
La complessità della coltura cellulare richiede uno stretto controllo su una serie di variabili: temperatura, pH, pressione, ossigeno, agitazione e flusso di nutrienti. I sistemi digitali integrati e gli strumenti di precisione collaborano per monitorare e regolare continuamente le condizioni in base a dati in tempo reale. Queste capacità supportano una solida crescita cellulare, semplificano la documentazione dei lotti e guidano una bioproduzione più efficiente e scalabile.
Mantenere le condizioni di coltura ideali
Senza un efficace controllo della temperatura, i processi biotecnologici ne soffrono. In tutti i processi operativi, variazioni di temperatura di appena un grado Celsius possono limitare la produzione. La serie completa di prodotti e servizi di Emerson consente di monitorare e controllare efficacemente la temperatura nelle applicazioni biotecnologiche. Dai sensori e dalle valvole di controllo agli algoritmi e alla diagnostica, Emerson offre soluzioni di controllo della temperatura che massimizzano i livelli di produzione e garantiscono la qualità.
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644
Fornisce misure della temperatura ad alta precisione per mantenere condizioni accurate del bioreattore.
Sensore di temperatura per uso sanitario Rosemount™ 68Q
Trasmettitore compatto ed economico, ideale per un monitoraggio accurato del processo.
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144P
La diagnostica avanzata e l'ingresso del sensore doppio contribuiscono a garantire controllo e conformità.
Documenti correlati alla soluzione per la produzione di colture di cellule
Acquisisci informazioni più approfondite sul miglioramento delle operazioni di coltura cellulare con Libri bianchi, casi di studio e risorse tecniche. Che si tratti di scalabilità verticale, automazione o messa a punto delle prestazioni, questi materiali offrono strategie fruibili per migliorare il controllo di processo, la conformità e la qualità del prodotto.
Domande frequenti
La produzione di colture cellulari è un pilastro fondamentale della produzione nel campo delle biotecnologie. Ottieni risposte esperte a domande comuni su come monitorare, controllare e ottimizzare il tuo ambiente di produzione per una maggiore affidabilità, sicurezza e scalabilità.
Il monitoraggio del pH in tempo reale previene le fluttuazioni che possono ridurre la produttività e assicura che l'ambiente rimanga favorevole alla crescita delle cellule sane.
Temperatura, pH, ossigeno disciolto, pressione e livelli dei nutrienti sono essenziali per il mantenimento della salute ottimale delle cellule e della resa del prodotto.
Impiega controllori di flusso e sistemi di trasferimento di massa che si adattano alle esigenze culturali di ogni scala, dallo sviluppo alla produzione.
Una corretta agitazione previene la sedimentazione, mantiene l'omogeneità e migliora la distribuzione dei nutrienti riducendo al minimo la sollecitazione al taglio.
Implementa gli strumenti di monitoraggio della calibrazione e i registri di audit digitali per supportare la conformità normativa e la rendicontazione accurata.
Automazione, monitoraggio e controllo dei parametri chiave (temperatura, pH, erogazione dei nutrienti, ecc.) aiutano a standardizzare le condizioni tra i batch.