Strategie ottimizzate per la purificazione per le biotecnologie e il settore farmaceutico
Uniformità, conformità ed efficienza nelle operazioni di purificazione
Nei processi di purificazione, le poste in gioco sono alte e le tolleranze basse. Indipendentemente dal fatto che si utilizzi una cromatografia di affinità con la Proteina A o passaggi di scambio ionico, il successo dipende dal controllo preciso di parametri critici come flusso, temperatura e pH. Le soluzioni integrate consentono un'automazione avanzata, rilevamenti in linea e una gestione senza soluzione di continuità dei dati per ridurre la variabilità e la rilavorazione dei batch. Grazie alla visibilità end-to-end, i team delle biotecnologie possono garantire che il prodotto purificato soddisfi le specifiche di qualità, più veloce e affidabile.
Soluzioni per la purificazione in azione
Dalla coerenza batch-to-batch ai dati tracciabili e al controllo di processo in tempo reale, l'automazione e le tecnologie dei sensori semplificano i gradini di purificazione nella produzione biologica. Misurazioni in linea accurate e controllo a circuito chiuso forniscono garanzia di processo in tempo reale, mentre software di analisi avanzata e gestione dei processi di batch supportano la conformità normativa. Sia nei sistemi in acciaio inossidabile che nelle piattaforme monouso, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nel soddisfare i requisiti di produttività, qualità e sicurezza.
Mantenere la stabilità termica per l'efficienza del processo
Mantenere la purificazione senza problemi significa monitorare attentamente e controllare accuratamente processi complessi, come le colonne cromatografiche e gli skid di filtrazione, per garantire la qualità senza perdita di prodotto. Le tecnologie di rilevamento e controllo di Emerson forniscono il controllo per tenere il passo con i processi produttivi ad alta resa e per evitare danni a prodotti e apparecchiature.
Piattaforma di automazione DeltaV™
Sistema scalabile di controllo del processo con visualizzazione dei dati in tempo reale e automazione in batch per processi di purificazione.
Sensore di temperatura per uso sanitario Rosemount™ 68Q
Sensore igienico e compatto ottimizzato per sistemi CIP/SIP.
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644
Trasmettitore ad alta accuratezza con diagnostica avanzata per un controllo affidabile della temperatura per la purificazione.
Documenti correlati alla soluzione per la purificazione
Esplorate la documentazione del prodotto, le informazioni sulle applicazioni e le risorse tecniche che supportano processi di purificazione critici nella produzione biofarmaceutica. Le soluzioni di Emerson aiutano a mantenere la qualità dei prodotti, garantiscono la conformità alle normative e ottimizzano l'efficienza su scala clinica e commerciale.
Domande frequenti
Approfondimenti sulle sfide e sulle soluzioni del processo di purificazione nelle biotecnologie. Ulteriori informazioni su come le tecnologie di Emerson aiutano a garantire l'uniformità del prodotto, a migliorare la conformità e a ottimizzare le prestazioni operative durante la purificazione a valle.
La purificazione è il processo a valle utilizzato per isolare e affinare il prodotto biologico desiderato dal fluido di coltura. Garantisce purezza del prodotto, sicurezza e conformità normativa.
Un rigoroso controllo delle temperature aiuta a mantenere le prestazioni della resina, previene la degradazione delle biomolecole e garantisce la riproducibilità su diversi lotti.
Il flusso incongruente può portare a un uso inefficiente della colonna, alla perdita di prodotto e a una risoluzione ridotta. I misuratori e i controllori di flusso di Emerson forniscono la stabilità necessaria per la cromatografia di precisione.
La gestione della resina implica il monitoraggio dell'utilizzo della resina, dei cicli di pulizia e della durata. Garantisce risultati coerenti di purificazione e riduce i costi grazie a un migliore utilizzo delle risorse.
L'automazione garantisce un controllo preciso di parametri critici come portata, temperatura e pH, riducendo gli errori manuali e migliorando la scalabilità e la ripetibilità.
Emerson offre soluzioni integrate che includono sensori intelligenti, sistemi di automazione DeltaV™ e strumenti di analisi che supportano il monitoraggio e il controllo in tempo reale durante la purificazione.