Il supporto agli OEM è una priorità per Emerson. Siamo il partner di riferimento per gli OEM che desiderano migliorare l'efficienza commerciale, ridurre i costi e accelerare la digitalizzazione delle loro apparecchiature e soluzioni. Attraverso la collaborazione con Emerson, gli OEM possono accedere a tecnologie innovative e pronte per il futuro che rafforzano il loro vantaggio competitivo.
L'ampio portafoglio tecnologico di Emerson consente agli OEM di raggiungere l'eccellenza operativa
La partnership con Emerson offre ai produttori di parti originali (OEM) l'accesso all'intera gamma di soluzioni DeltaV™ per le biotecnologie, un ecosistema digitale unificato che supporta lo sviluppo terapeutico da R&D fino alla produzione commerciale. La piattaforma DeltaV™ combina la gestione elettronica dei processi di batch, la creazione di ricette, la contestualizzazione dei dati, l'analisi e le operazioni pronte per le normative per aiutare i produttori a ottenere una qualità costante, accelerare il trasferimento tecnologico e scalare con sicurezza.
All'interno di questo ecosistema, il sistema di comando distribuito (DCS) DeltaV™ fornisce agli OEM una base di automazione scalabile, creata appositamente per le biotecnologie. Il controllo continuo e batch integrato, il design modulare e le funzionalità pronte per la convalida consentono agli OEM di fornire soluzioni standardizzate in linea con i requisiti degli utenti finali< tutto questo permette un'implementazione più rapida, maggiore affidabilità e flessibilità a lungo termine in base all'evoluzione delle esigenze di produzione e normative.
Scopri come questi OEM e altri stanno collaborando con Emerson
Principali vantaggi del programma OEM
Rafforza il tuo portafoglio con le soluzioni DeltaV™ standardizzate
Dalla produzione di farmaci a monte a quella a valle, Emerson consente agli OEM di offrire una suite di soluzioni più ampia e pronta per il mercato, in linea con le strategie di automazione degli utenti finali e con gli obiettivi di maturità digitale.
Grazie alla partnership con Emerson, gli OEM aiutano i produttori del settore life science ad accelerare la maturità digitale, collegando sistemi isolati, unificando approcci di automazione e integrando il software avanzato DeltaV™ per le biotecnologie nell'intero ciclo di vita della produzione.
Emerson supporta gli OEM con un ampio portafoglio di automazione, software industriale e tecnologie di misurazione che aiutano ad accelerare il time to market, migliorare l'affidabilità e potenziare le prestazioni operative.
Automazione appositamente progettata per offrire precisione e fiducia
Il sistema DeltaV™ Flex è una soluzione scalabile basata su abbonamento che consente agli OEM di iniziare in piccolo ed espandersi secondo necessità con funzionalità aggiuntive di controllo, batch e digitali. La sua architettura modulare consente agli OEM di realizzare skid indipendenti su DeltaV™ o di integrare gli stessi skid in sistemi DeltaV™ per utenti finali più grandi senza rilavorazioni o modifiche alla piattaforma. Il sistema supporta inoltre il controllo basato su postazione di lavoro per ambienti di laboratorio o pilota, offrendo un percorso di implementazione flessibile e costo-efficace che può estendersi fino alla produzione a fondo scala.
Utilità DeltaV™ MTP Merge
Uno strumento di configurazione che semplifica l'integrazione di unità di processo modulari combinando i file MTP in un flusso di lavoro di automazione unificato e interoperabile.
DeltaV™ supporta OPC-UA
Connettività OPC UA integrata che permette uno scambio dati sicuro, standardizzato e indipendente dal fornitore tra sistemi di automazione industriale e aziendali.
Piattaforma di automazione DeltaV™
Una piattaforma di automazione unificata e scalabile che consente agli OEM del settore life sciences di ottenere un controllo di processo coerente, conforme ed efficiente in ambienti di produzione complessi.
Controllori logici programmabili (PLC) DeltaV™
Offri un controllo affidabile e scalabile con una perfetta integrazione nel sistema DeltaV, consentendo un controllo di processo efficiente e coerente.
DeltaV Flex System
Un'architettura di automazione modulare e scalabile progettata per semplificare l'implementazione e accelerare il time-to-value per ambienti di produzione flessibili, ibridi e basati su skid.
Articoli, case study e storie di successo
Produzione più intelligente per gli OEM
Emerson integra più funzionalità per supportare gli OEM con soluzioni scalabili e ad alte prestazioni in applicazioni complesse nel campo delle biotecnologie.