Dal petrolio greggio all'utente finale, ogni fase è ottimizzata.
Nei campi di raffinazione, produzione petrolchimica e distribuzione del gas, la differenza tra profitto e perdita si misura in termini di efficienza del processo, resa del prodotto e tempi di inattività non pianificati. Emerson offre tecnologie di automazione, controllo e misura che mantengono gli impianti a valle in funzione alle massime prestazioni, ottimizzando il cracking catalitico, mantenendo le specifiche chimiche di alta purezza e garantendo una regolazione sicura e precisa della pressione nelle reti di distribuzione di gas naturale.
Raffinazione e petrolchimica
Le raffinerie devono gestire contemporaneamente una pressione crescente su tre fronti: massimizzare la resa in unità di processo complesse e interdipendenti, ridurre i consumi di energia e stare al passo con le normative ambientali sempre più rigorose, il tutto senza compromettere i tempi di attività . Le tecnologie integrate di automazione, sicurezza dei processi e controllo avanzato di Emerson offrono agli operatori visibilità in tempo reale e un controllo preciso dalla distillazione del greggio alla conversione, miscelazione e stoccaggio. Il risultato è una maggiore produttività , una riduzione delle interruzioni non pianificate e un percorso più chiaro verso operazioni redditizie e conformi.
Sistemi di distribuzione di gas naturale
Nel campo della distribuzione di gas naturale, deviazioni di pressione, perdite non rilevate e processi di conformità eseguite manualmente si traducono direttamente in rischi per la sicurezza, perdita di ricavi ed esposizione a possibili sanzioni normative. I regolatori di pressione, le tecnologie di rilevamento delle perdite e le soluzioni SCADA integrate di Emerson offrono agli operatori un controllo costante e in tempo reale su tutta la rete di distribuzione, riducendo i tempi di fermo, automatizzando i report per la conformità e garantendo un'erogazione affidabile del gas in ogni nodo.​
Soluzioni per la distribuzione di gas
Emerson integra misuratori di portata intelligenti, correttori elettronici dei volumi, RTU e piattaforme SCADA avanzate in un quadro operativo unificato, offrendo alle aziende che distribuiscono gas la precisione di controllo della pressione, la capacità di manutenzione predittiva e i report per la conformità automatizzati necessari per gestire reti di distribuzione più intelligenti e sicure.​
Gestione e controllo di precisione della pressione per le aziende di pubblica utilità del gas​
Regolatori di pressione, valvole limitattrici di pressione e dispositivi di blocco di Emerson monitorano in modo costante le condizioni a valle e regolano all'istante le portate per mantenere punti di regolazione della pressione precisi, eliminando il ritardo meccanico e riducendo il rischio di sovrapressurizzazione. Le funzionalità diagnostiche integrate forniscono informazioni predittive sullo stato del regolatore, spostando la manutenzione dai cicli reattivi agli interventi pianificati e tenendo le reti di distribuzione in funzione alle massime prestazioni.​
Regolatori riduttori di pressione​
I riduttori di pressione Fisherâ„¢ e Tartariniâ„¢ offrono un controllo della pressione accurato e autogestito per gas naturale, gas industriali, vapore e fluidi speciali, soddisfacendo rigorosi standard industriali e riducendo la pressione in modo variabile senza fonti di alimentazione esterne.
Regolatori di pressione per gas naturale​
I regolatori di gas naturale Fisher™ e Tartarini™ ottimizzano i tempi di funzionamento dell'impianto e garantiscono un'erogazione sicura e accurata del gas dalle porte della città al servizio residenziale, con un design senza sfiato che elimina le emissioni e una tecnologia di attenuazione del rumore Whisper Trim™ integrata.
Dispositivo di blocco/blocco integrale
Le valvole di blocco Fisherâ„¢ garantiscono un arresto rapido e totale del flusso di gas in caso di sovrapressione o sottopressione, proteggendo le apparecchiature, contenendo il gas per ridurre le emissioni e offrendo prestazioni di arresto ANSI Classe VI in configurazioni autonome o integrate.
Articoli, case study e storie di successo
Esplorate una selezione di case study e media che mettono in evidenza le applicazioni del mondo reale e i successi delle operazioni downstream di petrolio e gas. Questi esempi mostrano come le tecnologie migliorano l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità in tutto il settore, affrontando sfide chiave quali la riduzione delle emissioni e l'ottimizzazione operativa.
Scopri le tecnologie Emerson per l'eccellenza delle operazioni downstream
Scopri come i gruppi di business di Emerson aiutano raffinerie e produttori petrolchimici a migliorare l'efficienza, ottimizzare la produttività , aumentare la sicurezza, ridurre il consumo energetico e supportare operazioni sostenibili in ambienti di lavorazione complessi.
AspenTech
Sistemi di automazione
Controllo finale
Strumentazione di misura
Domande frequenti
Scopri di più su come Emerson supporta raffinazione, lavorazione petrolchimica e distribuzione con soluzioni di automazione, misura e controllo costruite per le operazioni downstream di petrolio e gas.
La distribuzione di gas naturale è l'ultima fase della catena del valore dell'energia e prevede la fornitura di gas dalle condutture di trasmissione ad alta pressione agli utenti finali residenziali, commerciali e industriali. Garantire una distribuzione sicura, affidabile ed efficiente è fondamentale per mantenere una fornitura di energia ininterrotta.
Le aziende di servizi di pubblica utilità del gas devono gestire reti complesse e su larga scala, con domanda fluttuante, infrastrutture obsolete e condizioni di pressione variabili. I sistemi legacy spesso non offrono una reattività in tempo reale, aumentando il rischio di inefficienze, tempi di inattività e problemi di sicurezza.
Regolatori di pressione avanzati, valvole di controllo e dispositivi di arresto automatizzati monitorano e stabilizzano continuamente la pressione del gas, rispondendo istantaneamente alle variazioni della domanda e prevenendo eventi di sovrapressione che creano condizioni di rischio.​
L'automazione integrata regola in modo costante le condizioni di portata in base ai requisiti a valle, garantendo un controllo preciso della pressione e un'erogazione stabile in tutta la rete di distribuzione.​
Collegando i dispositivi da campo, come misuratori di portata, sensori di pressione e RTU, ai sistemi SCADA. Gli operatori ottengono una visibilità centralizzata e in tempo reale sulle prestazioni della rete, sulle portate e sulle condizioni di pressione.
I dati operativi altamente affidabili vengono combinati con analisi avanzate per fornire informazioni di utilità pratica, consentendo risposte più rapide a modifiche della domanda, anomalie e problemi di prestazioni del sistema.​
Le valvole di arresto automatizzate e le funzionalità di isolamento remoto consentono agli operatori di isolare rapidamente le sezioni interessate, riducendo le perdite di gas, l'impatto ambientale e i rischi per le comunità circostanti.​
Automazione integrata, controllo preciso della pressione e monitoraggio continuo garantiscono operazioni stabili ed erogazione coerente, anche in presenza di variazioni della domanda o delle condizioni ambientali.​
La digitalizzazione dei processi di monitoraggio e reporting consente agli operatori di semplificare gli audit, ridurre il carico amministrativo e concentrarsi sulle prestazioni operative e sulla sicurezza.​