Ottimizzare le prestazioni e l'integrità delle tubazioni

Condotte

Il trasporto efficiente e sicuro di petrolio e gas attraverso le tubazioni è fondamentale per soddisfare la domanda energetica globale. Le soluzioni avanzate migliorano l'integrità delle tubazioni, ottimizzano il rendimento e garantiscono la conformità alle normative. Esplorate le tecnologie progettate per migliorare il monitoraggio, il controllo e la manutenzione delle operazioni delle tubazioni.

Gas pipeline system with high pressure and direction sign at compressor station. Concept of energy delivery infrastructure; Shutterstock ID 2475855051; purchase_order: Enterprise MARCOM; job: Emerson.com; client: Web; other: Requested by Susan Tencio
Migliorare le operazioni delle tubazioni​

Raggiungere l'eccellenza operativa nella gestione delle tubazioni

Soluzioni integrate per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell'integrità

Gli operatori delle tubazioni affrontano sfide per mantenere l'integrità dei sistemi, ottimizzare il flusso e rispettare severe normative di sicurezza. L'implementazione di sistemi completi di monitoraggio e controllo fornisce dati in tempo reale, consentendo una manutenzione proattiva e operazioni efficienti. Le soluzioni software avanzate semplificano l'integrazione e l'analisi dei dati, supportando processi decisionali informati e gestione dei rischi.

Applicazioni nel mondo reale

Applicazione di soluzioni per tubazioni

Gli operatori hanno implementato con successo tecnologie avanzate per rilevare e gestire le perdite, monitorare la corrosione e l'erosione e ottimizzare i sistemi di controllo della pressione. Queste soluzioni hanno consentito di migliorare la sicurezza, ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza operativa. Integrando l'acquisizione dei dati in tempo reale con l'analisi predittiva, gli operatori delle tubazioni possono prevedere potenziali problemi e implementare tempestivamente le azioni correttive.

Misura fiscale e controllo integrato

image

Scopri come gli operatori delle tubazioni stanno implementando soluzioni di trasferimento di custodia e controllo integrato di Emerson per garantire misurazioni precise, ridurre le perdite e aumentare la trasparenza lungo la catena del valore. Queste tecnologie offrono dati di portata ad alta accuratezza e controllo centralizzato, consentendo un migliore processo decisionale, conformità normativa e garanzia di ricavi.

Esperienza collaborativa

Gruppi aziendali in tubazioni

Un approccio multidisciplinare consente di migliorare le operazioni delle tubazioni integrando sistemi di automazione, automazione discreta, controllo finale, strumentazione di misurazione e tecnologie di test e misurazione. Questa collaborazione garantisce una gestione delle tubazioni solida, efficiente e sicura.

Operazioni di tubazioni

Domande frequenti

Ottenete informazioni su sicurezza, monitoraggio e conformità normativa delle tubazioni leggendo le risposte alle domande frequenti sull'infrastruttura e sulle operazioni delle tubazioni.

Con il termine "emissioni fuggitive" si intendono i rilasci involontari di gas o vapori da apparecchiature e processi all'interno di impianti industriali. Nel caso delle tubazioni queste emissioni possono derivare da perdite o guasti in componenti quali valvole, pompe, tenute e connettori. Le emissioni fuggitive non solo rappresentano rischi ambientali e per la sicurezza, ma possono anche comportare inefficienze operative e problemi di conformità alle normative.

Emerson svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare le emissioni fuggitive mediante tecnologie di monitoraggio e controllo avanzate e un'offerta completa di valvole di isolamento e gestione della pressione. Con la fornitura di soluzioni che migliorano il rilevamento e la gestione delle perdite, Emerson aiuta i diversi attori industriali a ridurre al minimo l'impatto ambientale e a migliorare le prestazioni operative. Le nostre apparecchiature e competenze all'avanguardia supportano un controllo efficace delle emissioni, garantendo una maggiore conformità alle normative ambientali e contribuendo a rendere ogni settore più sostenibile.

La gascromatografia è fondamentale per l'analisi delle tubazioni e offre un'ampia gamma dinamica (ppm fino al 100%) e un'elevata ripetibilità. Le soluzioni Emerson migliorano queste caratteristiche fornendo cromatografi avanzati che garantiscono la qualità accurata del prodotto, il controllo dei processi, il riscaldamento e il monitoraggio ambientale in tutti i settori di raffinazione, produzione di energia e lavorazione dei gas.

Nel caso delle operazioni sulle tubazioni che prevedono l'uso di numerosi dispositivi situati in vaste aree e geograficamente dispersi, la sicurezza informatica parte dal campo . Per garantire una maggiore resilienza, è una best practice applicare i principi di Defense in Depth e Zero Trust, con ogni componente di un sistema di controllo e misura in grado di proteggersi dagli attacchi. Chi lavora sulle tubazioni non può affidare la protezione a una qualsiasi singolo dispositivo, rete o computer. Tutti i dispositivi devono essere in grado di difendersi e garantire l'integrità delle operazioni e dei dati a fronte di qualsiasi evento.