Soluzioni complete per la produzione di petrolio e gas
Ottimizzare la gestione dei fluidi, massimizzare il recupero e migliorare la sicurezza operativa
La produzione di petrolio e gas deve affrontare sfide crescenti per ottimizzare la movimentazione di fluidi, massimizzare il recupero da giacimenti maturi e soddisfare le normative ambientali più severe. Dal miglioramento delle prestazioni dei pozzi all'aumento dell'affidabilità dei sistemi di trasferimento dei fluidi, le soluzioni nel settore della produzione petrolifera e del gas sono progettate per supportare operazioni economicamente vantaggiose. Grazie a sistemi di monitoraggio avanzati, tecnologie di automazione e soluzioni per il controllo dei processi, le aziende possono aumentare l'efficienza, mantenere i tempi di funzionamento dell'impianto e ottimizzare ogni fase del ciclo di produzione.
Applicazione di soluzioni per la produzione di petrolio e gas
Nel settore petrolifero e del gas odierno, le società sono concentrate sulla massimizzazione della produzione riducendo al minimo i rischi. Le soluzioni applicate alla produzione di petrolio e gas includono tecnologie che monitorano e controllano le variabili chiave in tempo reale, aiutando gli operatori a rilevare e mitigare precocemente i rischi, ridurre i tempi di inattività dell'impianto non pianificati e migliorare l'efficienza generale del recupero. Dai sistemi di automazione che consentono il monitoraggio remoto ai sensori avanzati che tracciano l'integrità dei pozzi, queste soluzioni migliorano le prestazioni operative offrendo notevoli risparmi sui costi.
Misurazione per inventario e trasferimento fiscale
Una misurazione accurata per inventario e trasferimento fiscale è essenziale per garantire la conformità normativa e ottimizzare le prestazioni operative. Garantite l'accuratezza nei vostri sistemi di misurazione e trasferimento fiscale sfruttando soluzioni di misurazione di precisione progettate per fornire dati affidabili per il monitoraggio dell'inventario e le transazioni finanziarie. Le tecnologie avanzate migliorano l'integrità delle misurazioni, riducono al minimo le discrepanze e supportano i requisiti normativi, garantendo reportistica e riconciliazione senza problemi. L'integrazione di sistemi ad alta precisione consente di migliorare la responsabilità, ridurre i rischi e semplificare i processi di trasferimento fiscale per una maggiore efficienza e trasparenza.
Trasmettitore di livello wireless Rosemount™ 3308 - Radar a onda guidata
Ottieni misure di livello precise e in tempo reale in serbatoi e recipienti con questa tecnologia radar robusta, progettata per una gestione accurata dell'inventario.
Rilevatore di livello wireless Rosemount™ 2160 - A forche vibranti
Questo rilevatore di livello a forca vibrante offre un'elevata affidabilità e accuratezza per il rilevamento di livelli di liquido in serbatoi e recipienti di processo.
Misuratore di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE con prestazioni eccezionali
Misure accurate e in tempo reale di portata e densità per applicazioni critiche di trasferimento di custodia. Questa soluzione migliora l'accuratezza della misura e riduce i rischi operativi.
Gruppi aziendali nella produzione di petrolio e gas
La produzione di petrolio e gas richiede un approccio olistico alla gestione di operazioni complesse. Ogni fase della produzione, che si tratti di trivellazione, movimentazione di liquidi o recupero, richiede soluzioni specializzate che funzionino insieme senza problemi. I seguenti gruppi aziendali offrono soluzioni su misura per ottimizzare l'efficienza produttiva, migliorare la sicurezza e garantire la conformità ambientale nei sistemi di produzione di petrolio e gas.
Sistemi di automazione
Strumentazione di misura
Documenti relativi alle soluzioni per la produzione di petrolio e gas
Ottenete le informazioni necessarie per migliorare le vostre operazioni di produzione di petrolio e gas
Domande frequenti
Scoprite di più sulle sfide, le tecnologie e le migliori pratiche che guidano l'efficienza e la sicurezza nella produzione di petrolio e gas esaminando queste domande frequenti.
Produzione upstream si riferisce all'esplorazione e all'estrazione di petrolio greggio e gas naturale. Ciò include localizzare serbatoi, forare pozzetti e portare in superficie idrocarburi per la lavorazione e il trasporto.
Le sfide più comuni includono il mantenimento delle prestazioni, la gestione dei problemi di garanzia della portata, la riduzione al minimo dei tempi di inattività, il funzionamento in ambienti remoti o offshore e la conformità alle normative in materia di sicurezza e ambiente.
Le tecnologie di automazione sono utilizzate per monitorare e controllare a distanza teste di pozzi, separatori, pompe e altre apparecchiature sul campo. Ciò migliora l'efficienza operativa, riduce la necessità di ispezioni manuali e aumenta la sicurezza dei lavoratori.
La riduzione dei tempi di inattività implica l'utilizzo di manutenzione predittiva, monitoraggio delle condizioni e analisi dei dati in tempo reale per identificare i problemi prima che portino a guasti delle apparecchiature. Il rilevamento precoce aiuta a evitare costosi arresti e riparazioni.
Il monitoraggio delle vibrazioni viene eseguito mediante sensori e diagnostica avanzata che rilevano squilibrio, disallineamento o usura di parti rotanti. Gli strumenti di monitoraggio predittivo di Emerson aiutano a prevenire arresti non pianificati degli impianti di produzione di energia.
La sicurezza è garantita da un monitoraggio rigoroso, dai sistemi di arresto di emergenza, dalla conformità agli standard industriali e dall'uso di una strumentazione affidabile in ambienti pericolosi. Anche la formazione e i sistemi automatizzati ricoprono un ruolo chiave nella prevenzione degli incidenti.