L'aggiornamento del sistema di controllo di Emerson consente di ottimizzare le operazioni con maggiore flessibilità e connettività

Industry 4.0 Modern Factory: Project Engineer Talks to Female Operator who Controls Facility Production Line, Uses Computer with Screens Showing AI, Machine Learning Enhanced Assembly Process

DeltaV™ Versione 15 Feature Pack 1 include nuove tecnologie e miglioramenti che offrono maggiore flessibilità e prestazioni per operazioni più efficienti e sostenibili. Immagine ad alta risoluzione

L'aggiornamento del sistema di controllo distribuito DeltaV introduce nuove funzionalità del controllore PK per implementazioni basate sul consumo e sul layer fisico avanzato (APL)

AUSTIN, Texas (5 Ottobre 2023) – Emerson, leader globale di tecnologia e software, consolida le soluzioni e le tecnologie innovative del sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™ con il rilascio di DeltaV Versione 15 Feature Pack 1. Questa versione del pacchetto di funzionalità include nuove tecnologie e miglioramenti alle funzionalità attuali che non solo migliorano la consapevolezza della situazione e le prestazioni del sistema di controllo, ma aiutano anche a garantire operazioni più efficienti e sostenibili. 

I fattori trainanti del settore ibrido e dell'industria di processo sono in continua evoluzione, mentre le dinamiche di mercato influenzano la domanda e i costi dei prodotti. Un sistema di controllo moderno e flessibile è fondamentale per aiutare i siti produttivi e il personale operativo ad adattarsi e ad incrementare la produttività attraverso una connettività dei dati trasparente e applicazioni di supporto decisionale intuitive. L'ultima versione del sistema di controllo DeltaV mantiene la cadenza regolare tra le principali versioni di DeltaV per aiutare gli utenti a realizzare più rapidamente gli obiettivi di efficienza e i risparmi operativi e di progetto garantiti dalle nuove funzioni del software del sistema di controllo.

"In un'epoca di volatilità del mercato, di maggiore attenzione alla sostenibilità e con poco personale disponibile, le aziende stanno esplorando progetti di automazione in grado di ampliare la loro flessibilità e di aiutarle a rimanere agili, rendendo più facile fornire rapidamente un valore quantificabile" ha dichiarato Claudio Fayad, Vice President of Tecnology for Process Systems and Solutions di Emerson. "La connettività estesa e le opzioni di abbonamento offrono alle organizzazioni la flessibilità necessaria per progettare progetti con risultati molto specifici, misurare rapidamente il successo e quindi apportare le modifiche necessarie per ottenere rapidamente un ritorno sull'investimento in linea con le aspettative". 

La linea del controllore DeltaV PK include ora l'integrazione nativa e integrata di PROFINET, ampliando la vasta gamma di applicazioni e dimensioni dei sistemi a cui si rivolge la linea di controllori PK. Con la funzionalità PROFINET, il controllore PK è ora pronto ad integrare dispositivi di livello fisico avanzato (APL), accelerando l'adozione di dispositivi ad alta velocità negli ambienti di processo. Inoltre, il controllore DeltaV PK Flex è l'ultima novità della linea che aggiunge una capacità di controllo flessibile e definita dal software, in grado di scalare e adattarsi ai cambiamenti dei requisiti tecnici e operativi. Fornito in abbonamento, il controllore DeltaV PK Flex riduce i costi iniziali, elimina la complessità associata alle attività di ingegneria di controllo e consente ai clienti di regolare facilmente la capacità di controllo per tutto il ciclo di vita di una struttura.

Anche l'ampia suite di applicazioni software fondamentali per il sistema DeltaV è stata potenziata in questo feature pack, per fornire un numero maggiore di informazioni operative grazie a solide analisi e ambienti operatore intuitivi. La versione più recente delle applicazioni di controllo avanzate DeltaV, Neural, Predict e Predict Pro, è ora disponibile con licenze a tempo determinato di 1, 3 o 5 anni, migliorando la flessibilità e riducendo l'investimento iniziale, supportando un ritorno sull'investimento più rapido. 

Inoltre, la migliore integrazione delle applicazioni Web contribuisce a rendere DeltaV Live sempre più il centro di un solido ecosistema di intelligenza operativa che fornisce una visione unica e coesa delle operazioni integrando in modo sicuro dati, flussi video, analisi aziendali e altre applicazioni di supporto alle decisioni. Questa nuova funzionalità si aggiunge alla serie già esistente di strumenti ad alte prestazioni di DeltaV Live per aumentare la consapevolezza della situazione e offrire un'esperienza ottimale all'operatore.

Ulteriori informazioni. Visita la pagina Web di DeltaV DCS Versione 15 Feature Pack 1.

Media::

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.