La tecnologia Edge aggiornata di Emerson aiuta a guidare l'integrazione dei processi batch

DeltaV Edge

Diagramma dell'architettura DeltaV™ Edge. Immagine ad alta risoluzione

DeltaV Edge Environment 2.0 permette agli utenti di migliorare la coerenza dei batch, la qualità e l'innovazione nel Life Sciences e in altre industrie di processo in batch

AUSTIN, Texas (14 gennaio 2025) - Emerson, leader in tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate, ha introdotto DeltaV™ Edge Environment 2.0, la versione più recente della sua tecnologia edge per la distribuzione di applicazioni OT e dati di controllo contestualizzati ovunque nell'azienda. L'aggiornamento di DeltaV Edge Environment 2.0 supporta ora l'integrazione di dati in batch per aiutare il Life Sciences, l'elaborazione chimica e altri settori di elaborazione batch a sfruttare i loro dati critici in applicazioni di analisi, applicazioni di intelligenza artificiale e Machine Learning, sistemi IT aziendali e altro ancora, sia in sede che nel cloud.

Le operazioni di elaborazione in batch richiedono spesso la riconciliazione, l'aggregazione e la convalida dei dati, determinando la necessità di una mobilità dei dati critici fuida, così che tali dati possano essere accessibili a diverse tecnologie in tutta l'azienda. Tuttavia, l'integrazione dei dati del sistema di controllo, fondamentale per prendere decisioni aziendali chiave, è in genere troppo difficile, costosa e rischiosa utilizzando le tecnologie tradizionali.

DeltaV Edge Environment 2.0 colma il divario tra i sistemi di controllo della tecnologia operativa e le applicazioni incentrate sull’IT attraverso un’ uscita unidirezionale dei dati del sistema di controllo tramite una replica sicura e in sola lettura dei dati contestualizzati del sistema di controllo distribuito DeltaV. Dotati di dati di controllo completi da utilizzare negli strumenti sul campo o nel cloud aziendale, i team possono sovrapporre i dati batch ai valori di processo per identificare le deviazioni delle prestazioni durante le esecuzioni batch. Una maggiore visibilità sullo stato di salute dei batch consente ai team di intervenire prima per prevenire batch costosi e fuori specifica.

DeltaV Edge Environment 2.0 può integrarsi con la gerarchia di configurazione del sistema di controllo, aiutando a chiarire come le modifiche alla configurazione influenzano l'esecuzione dei batch. I team OT acquisiscono anche la capacità di correlare gli allarmi e gli eventi correlati ai batch con altri eventi di sistema per identificare rapidamente ed efficacemente le cause principali dei problemi di produzione.

"Le operazioni Life Sciences si basano sulla democratizzazione dei dati per ottimizzare e convalidare la loro produzione. La visione Boundless Automation di Emerson, in cui vengono eliminati i silos di dati, permetterà ai team interfunzionali di sviluppare le decisioni aziendali necessarie per ottenere un vantaggio competitivo", ha dichiarato Claudio Fayad, Vice President of Technology per la divisione Process Systems and Solutions di Emerson. "DeltaV Edge Environment 2.0 di Emerson non solo sblocca quel livello di mobilità dei dati, ma lo fa preservando contesto essenziale di batch e processo per migliorare la certezza operativa".

Media:

Risorse aggiuntive:


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.