Il software di gestione degli asset di Emerson unifica i dati di affidabilità delle apparecchiature in una piattaforma integrata, sicura e di facile utilizzo
AMS Machine Works 1.8 con AMS 2140 Machinery Health Analyzer. Immagine ad alta risoluzione
La versione 1.8 di AMS Machine Works migliora gli strumenti di analisi esistenti, compresi quelli che offrono le tecnologie brevettate PeakVue™ e PeakVue Plus di Emerson. Introduce inoltre nuovi e intuitivi strumenti per la creazione di macchine, la gestione degli utenti e il controllo degli accessi basato sui ruoli, e molto altro ancora. Immagine ad alta risoluzione
La versione 1.8 di AMS Machine Works aggiunge la compatibilità con AMS 2140 Machinery Health Analyzer, con esperienza utente e sicurezza informatica migliorate
AUSTIN, Texas (2 aprile 2025) - Emerson, leader mondiale in tecnologia e software, sta aiutando i team per l’ affidabilità degli asset ad eliminare i silo di dati ed espandere il proprio potenziale con il rilascio di AMS Machine Works versione 1.8. Questo aggiornamento del software consolida tutti i dati provenienti da hardware AMS per il monitoraggio delle condizioni dei macchinari in un'unica piattaforma, per aiutare le aziende a semplificare la gestione e potenziare la sicurezza informatica dei programmi di affidabilità in una vasta gamma di settori industriali, come oil & gas, chimico, life sciences, metals and mining, acqua, energia e servizi pubblici, pulp & paper e molto altro.
Un obiettivo chiave della visione Boundless Automation™ di Emerson è consentire lo spostamento senza intralci di dati contestualizzati dal campo intelligente, all'edge e al cloud per aiutare i team ad estrarre maggiore valore dai dati che già si raccolgono. Riunendo tutti gli strumenti di monitoraggio delle condizioni AMS di ultima generazione in un'unica piattaforma, AMS Machine Works versione 1.8 contribuirà a questa visione, aiutando i team di affidabilità a semplificare l'uso dei dati per il processo decisionale e le attività di manutenzione efficaci, abbattendo i silos per rendere il personale dell'impianto più efficace ed efficiente nei propri ruoli.
"I team di manutenzione e affidabilità degli impianti non sono a corto di dati, ma spesso non hanno il tempo o l'esperienza per liberarli da un'ampia gamma di sistemi diversi al fine di renderli disponibili agli strumenti di automazione critici che trasformano i dati in informazioni fruibili", ha affermato Erik Lindhjem, vicepresidente e direttore generale del business Reliability Solutions di Emerson. "La versione 1.8 di AMS Machine Works offre dati completi sulle condizioni dei macchinari mediante un unico pannello di controllo intuitivo, rendendo facile per gli utenti di qualsiasi livello di esperienza prendere le decisioni più adeguate".
I dati da AMS 2140 Machinery Health Analyzer saranno ora inseriti direttamente in AMS Machine Works, e gli utenti avranno la possibilità di gestire un unico database che combina la raccolta dei dati sia automatica che manuale. Inoltre, una nuova interfaccia utente e dashboard migliorate renderanno il software più facile da usare, con l'aggiunta della funzionalità drag-and-drop e menu ridisegnati per una navigazione più intuitiva.
AMS Machine Works versione 1.8 aggiunge anche funzionalità per i dati critici sullo stato delle risorse tramite l'agente AMS 6500 ATG di Emerson, aiutando i team a introdurre più facilmente i sistemi di protezione dei macchinari nella loro piattaforma software, oltre a una migliore gestione di utenti e licenze e moderni metodi di autenticazione per una maggiore sicurezza informatica.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.