Medição de cloro simples e confiável
Grandes fabricantes de alimentos enlatados usam cloro em suas operações de processamento de alimentos. A comida dentro das latas de metal seladas é cozida em uma panela a vapor. Depois de prontas, usa-se água para resfriar as latas. E, durante a vedação a vácuo no resfriador, minúsculas quantidades de água podem ser puxadas para dentro das latas. Essa água não pode conter bactérias que contaminariam a comida. Para desinfetar a água para evitar a contaminação dos alimentos, é usada uma baixa concentração de cloro. O Rosemount™ 499ACL Sensor de cloro livre pode ser montado diretamente no processo para fazer uma medição confiável do cloro. O sensor de pH Rosemount 3900 também pode ser usado na compensação de pH da medição de cloro.