Melhore a segurança e a eficiência em aquecedores a combustão

Sistema de gerenciamento de queimadores

Os sistemas de gerenciamento do queimador são essenciais para a operação segura, confiável e eficiente de equipamentos de combustão. Desde partidas e desligamentos até a otimização de combustão e monitoramento de emissões, os sistemas modernos devem responder rapidamente às condições em rápida mudança, ao mesmo tempo em que cumprem as rigorosas regulamentações de segurança. Conheça soluções escaláveis que ajudam a proteger funcionários e ativos enquanto maximizam o tempo de atividade e o desempenho do processo.

burner-management-system-feature
Gerenciamento integrado de queimadores e processos

Controle inteligente de combustão para operações seguras

Melhore a segurança, reduza as emissões e melhore a eficiência do combustível em aquecedores a combustão

Nos processos de refino, petroquímicos e industriais, o gerenciamento de queimadores desempenha um papel crítico na proteção de pessoas, de equipamentos e do meio ambiente. Uma solução abrangente reúne sensores inteligentes, estratégias avançadas de controle e ferramentas de manutenção preditivas para mitigar riscos e reduzir custos operacionais. Desde o monitoramento de chamas até a conformidade com as emissões, garanta um desempenho consistente por meio de dados em tempo real e insights acionáveis.

Impulsionando um desempenho mais seguro e inteligente de aquecedores a combustão

Soluções do sistema de gerenciamento de queimadores em ação

A operação segura, confiável e eficiente do forno é um desafio. Os objetivos mais importantes incluem otimizar a relação combustível-ar, operar com segurança, reduzir emissões e cumprir as normas ambientais. A Emerson combina controle avançado de processos, instrumentação de primeira classe, sistemas de segurança e software para melhorar e otimizar o desempenho do aquecedor por chama e reduzir as emissões.

Controle de combustão

image

Obtenha o controle ideal de combustão, minimizando o consumo de energia e as emissões. As soluções inteligentes de gerenciamento de queimadores combinam diagnósticos automatizados, sistemas de instrumentos de segurança e análises avançadas para manter os aquecedores a combustão operando dentro de parâmetros apertados. Tenha confiança em todas as fases do ciclo de vida da combustão, da partida à operação estável até o desligamento.

Colaboração entre setores

Grupos de negócios em sistema de gerenciamento de queimadores

Ter um gerenciamento de queimadores de alto desempenho requer colaboração entre os domínios de automação, medição, controle final e segurança. Cada grupo de negócios contribui com tecnologias e conhecimentos especializados que ajudam a fornecer sistemas de gerenciamento de queimadores confiáveis e escaláveis para setores com um consumo intensivo de energia.

Explore nossos recursos

Documentos relacionados à solução para o sistema de gerenciamento de queimadores

Acesse recursos técnicos, práticas recomendadas e estudos de caso para ajudar você a melhorar a confiabilidade, a segurança e a conformidade de sistemas de gerenciamento de queimadores. Estes documentos fornecem estratégias práticas para melhorar o desempenho do sistema, reduzir o risco e garantir a adesão aos padrões do setor em aplicações essenciais de combustão.

Proteja os processos de combustão

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre como os sistemas de gerenciamento do queimador suportam a partida segura, o desligamento e a operação de equipamentos de combustão. Descubra como as soluções da Emerson ajudam a melhorar a conformidade, a reduzir o risco e a garantir um desempenho confiável em aplicações de combustão em todas as instalações industriais.

Na maioria das instalações, combustíveis alternativos são escolhidos porque são mais baratos, e isso geralmente significa variabilidade de qualidade e valor de energia. A maioria dos sistemas de controle de combustão usa uma vazão volumétrica ou pressão para controlar a combustão, no entanto, medir o teor de calor do combustível é mais rápido e mais eficiente. Isso pode ser resolvido usando os medidores de vazão mássica Coriolis da Micro Motion da Emerson ou um cromatógrafo de gases Rosemount na fonte de combustível. Parear qualquer medição com controles de vazão precisos, incluindo as válvulas de controle Fisher, permite uma solução otimizada.

Medir o oxigênio residual é fundamental para garantir que haja a quantidade ideal de ar, pois o excesso de ar de combustão reduz a eficiência, e muito pouco ar torna o processo inseguro.

Eficiência térmica é a proporção de saída de calor útil para a entrada total de energia de combustível. Ela pode ser aprimorada por vários métodos, como pré-aquecimento do ar da combustão, recuperação de calor de resíduos ou otimização do desempenho do queimador.

Na indústria química, vários tipos de aquecedores por chama são comumente usados para aplicações de aquecimento. Fornos de pirólise são aquecedores versáteis usados em aplicações de rachaduras, como a produção de etileno. Fornos de reforma são empregados em processos de reforma catalítica como os encontrados na produção de hidrogênio por meio da reforma de metano a vapor (SMR). As caldeiras de vapor produzem vapor de alta pressão para geração de energia e troca de calor. Os aquecedores de fluidos térmicos usam um fluido de transferência de calor para controle preciso de temperatura. Os incineradores são usados para eliminação de resíduos, enquanto aquecedores regenerativos recuperam e reutilizam o calor. Aquecedores acionados diretos expõem diretamente o fluido do processo à chama. A escolha do aquecedor depende dos requisitos do processo, disponibilidade de combustível e considerações ambientais.